Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Impressão
WAS launch web banners - WM Aluminum range

Redefinir a proteção e a durabilidade com o armário de porta única de montagem na parede em alumínio WAS

Quando se trata de proteger componentes críticos em ambientes exigentes, não existe margem para compromissos. O armário de porta única de montagem na parede em alumínio (WAS) da nVent HOFFMAN foi projetado para garantir um desempenho consistente. Concebido para condições exigentes ao ar livre e industriais, combina proteção avançada com uma construção resistente para estabelecer uma nova referência em termos de fiabilidade e resiliência.

Projetada com precisão e construída para durar, a gama WAS é fabricada em alumínio AlMg3 de elevada qualidade para combater a corrosão e condições adversas. Com uma classificação IP66, este armário garante proteção total contra água e poeira, garantindo um desempenho ininterrupto e eliminando tempo de inatividade dispendioso.

O que distingue o armário WAS?

  • Segurança inigualável: Com uma fechadura de palhetão duplo de 3 mm personalizada com um mecanismo antivibração, o armário protege os seus componentes de forma inédita. Os modelos maiores incluem ainda um bloqueio de varetas de três pontos para maior segurança.
  • Instalação simplificada: Diga adeus às suposições – os cantos traseiros marcados a laser orientam a perfuração precisa para uma montagem fácil na parede, poupando tempo e esforço.
  • Design adaptável e eficiente: A placa de montagem reforçada é ajustável, apresenta marcas para facilitar o posicionamento do equipamento e está equipada com funcionalidades de gestão de cabos para satisfazer as exigências de qualquer projeto.
  • Vedação maximizada: Sem aberturas para placas passa-cabos de série, a gama WAS garante uma vedação superior, mantendo os componentes seguros e protegidos.

Quer se trate de gerir ambientes corrosivos ou de suportar as condições mais adversas, a gama WAS disponibiliza uma solução que não só satisfaz como supera as expectativas. A construção robusta, o design cuidadoso e a proteção incomparável tornam-na a escolha definitiva para engenheiros e gestores de projetos que se recusam a contentar-se com menos.

Porquê contentar-se com menos quando a fiabilidade e a durabilidade estão ao seu alcance? Construa sobre uma base sólida com o armário fiável de montagem na parede WAS.

Contacte já o seu representante local da nVent HOFFMAN para descobrir como a gama WAS pode transformar a sua abordagem à proteção e ao desempenho.

Saiba mais

Explore a nossa gama de armários de montagem na parede em alumínio