Skip to main content
Please Select Your Country and Language Preferences
Changing your location may affect product availability. Certain products may not be available in all international regions.
Current Selected Country: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
N01026-Wall mounted Aluminum Single Door Enclosure, WAS_1
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Armário de porta única de montagem na parede em alumínio, WAS

A gama de armários de porta única de montagem na parede em alumínio WAS, com grau de proteção IP66, está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em diferentes tamanhos. O risco de falha de componentes e, consequentemente, de tempo de inatividade desnecessário, é eliminado, uma vez que a água e as poeiras são impedidas de entrar no armário. A gama WAS é ideal para utilização em zonas de exposição a corrosão e condições ambientais adversas.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Body Thickness 2mm
Espessura da porta 2.5mm
Material Aluminium
Cor Light Gray
Acabamento Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor RAL 7035
Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.