Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Impressão
HOFFMAN-WBNR-H88341-HDTBIntranetNews-EN-2208

Novas caixas de terminais com design higiénico agora disponíveis

Apresentamos a caixa de terminais com design higiénico da nVent HOFFMAN, gama HDTB, especialmente concebida para proteger equipamento crítico em ambientes com elevados requisitos sanitários e para ser fácil de limpar. A nova gama atende às rigorosas necessidades sanitárias da indústria de alimentos e bebidas, farmacêutica e outras com ambientes que requerem alta limpeza.

As novas caixas de terminais atendem aos mais altos padrões da indústria – IP66 e IP69 – para procedimentos de limpeza de alta pressão e alta temperatura. Apresentam superfícies de drenagem automática e com acabamento liso, laterais com 3 ° de inclinação, parafusos HD, corpo e porta em aço inoxidável AISI 304L, e uma junta de silicone azul completa amovível aprovada pela FDA. Todas estas características ajudam a minimizar os riscos de higiene, reduzir o tempo de inatividade e aumentar a produtividade.

Além disso, estão disponíveis acessórios HD compatíveis, incluindo passa-cabos e suportes de montagem na parede

Vantagens para o cliente:

  • Limpeza fácil e rápida.
  • Suporta de forma fiável lavagens de alta pressão e alta temperatura.
  • O elevado nível de proteção impede a entrada de água e poeira.

Saiba mais...