Portas de vidro, ADC
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Portas de vidro, ADC
Os componentes elétricos podem ser visualizados com a porta fechada, evitando o acesso não autorizado e mantendo a proteção contra infiltrações.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Substitui a porta standard, propocionando uma ampla visão do equipamento instalado no armário. Permite todas as opções de fechaduras. os canhoes são comuns com todas as fechaduras standard da nVent HOFFMAN.
- Material: Aço macio de 1.2 mm / 1.5 mm para armários com uma altura ou largura de 500 mm ou superior / 2 mm para armários com uma altura ou largura de 800 mm ou superior. Vidro transparente de segurança de 4 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.
- Protecção: Cumpre com IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Quantidade por embalagem: 1 unidade.
- * Bloqueio em 3 pontos. Não é adequado para o AFS.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor
Light Gray
Código de cor
RAL 7035
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.