Portas interiores, ADI
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Portas interiores, ADI
Os mostradores e indicadores podem ser montados numa superfície dentro do armário enquanto cobrem outros componentes e evitam o acesso não autorizado.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Para controladores, contadores, indicadores luminosos, etc. As dobradiças podem ser montadas de forma a permitir a abertura à esquerda ou à direita. Fechadura com canhão DIN 3 mm. As portas com altura 700 mm ou superior estão equipadas com 2 fechaduras. Profundidade útil entre a porta interior e a exterior: 35 mm. É possível ajustar a porta interior em profundidade utilizando o acessório AMG. Área de montagem: A-55, L-108. 19 "versão disponível sobre pedido. A mecanização é necessário para caixas de aço inoxidável.
- Material: Porta: chapa de aço de 1,5 mm e perfis verticais: chapa de aço de 2 mm.
- Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado.
- Protecção: IP 2XC.
- Quantidade por embalagem: Porta interior, dois perfis verticais e acessórios de montagem.
- Não adequado para armários AFS.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor
Light Gray
Código de cor
RAL 7035
Espessura
16ga
Espessura
1.5mm
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.