Tampa de aço inoxidável, MPLS
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Tampa de aço inoxidável, MPLS
Uma tampa em aço inoxidável para uma secretária em aço macio é uma alternativa económica a uma secretária totalmente em aço inoxidável, em determinados ambientes. Por exemplo, uma tampa em aço macio deteriorar-se-ia rapidamente se os operadores fossem expostos a agentes químicos e os transferissem para a tampa durante as operações e manutenções.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Para substituir a tampa standard da mesa de comando MPC ou MPG onde a resistência ao desgaste ou á corrosão é necessária.
- Material: Aço inoxidável AISI 304 polido de 2 mm.
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
Especificações
Material
Stainless Steel 304
Acabamento
Polido
Espessura
0.08in
Espessura
2mm
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.