Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Portugal | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Mesas de comando de uma só peça em aço macio, MPG

A mesa de comando compacta em aço macio, MPG, com um grau de proteção IP 55/56, está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar. Possui um painel de secretária articulado e o design ergonómico permite uma instalação fácil e o acesso a equipamento HMI. Também aumenta o espaço de montagem disponível. Os painéis superiores em aço inoxidável podem ser utilizados como uma alternativa quando a mesa de comando está exposta a agentes químicos, etc.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Aço Macio
Acabamento Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor Light Gray
Código de cor RAL 7035
Body Thickness 0.06in
Body Thickness 1.5mm
Espessura da porta 0.06in
Espessura da porta 1.5mm
Vantagens
Recursos Compatible Products
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.