Placa inferior aço inoxidável, CBPS
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Placa inferior aço inoxidável, CBPS
Uma placa inferior dividida oferece uma solução flexível de cablagem e elimina a necessidade de recorrer a passa-cabos individuais. O nível de proteção é mantido utilizando uma junta em separado.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Embutida no lugar da placa inferior permite a entrada direta dos cabs. Para alcançar a perfeita estanquecidade s usar o kit BG01.
- Material: Aço inoxidável polido AISI 304 / AISI 316L.
- Placas inferiores: 1,5 mm.
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
- Quantidade por embalagem: 1 Kit de 2 placas de fundo.
Especificações
Acabamento
Polido
Espessura
0.06in
Espessura
1.5mm
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.