Proteção simples de entrada de cabos | Armários de montagem na parede, CES
Proteção simples de entrada de cabos | Armários de montagem na parede, CES
O passa-cabos de borracha é fácil de montar e os cabos e tubos podem ser puxados obliquamente de forma fácil sem ferramentas, garantindo que o nível de proteção do armário é mantido.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Simples anilha fabricada em borracha. A instalação não requer ferramentas. O "pushout" membrana é um selo permanente até que seja perfurado por um cabo ou tubo. o IP é garantido. É equipado com uma "meia" que fecha em volta do cabo e permite que ele seja movido ao redor como um "joy-stick" na abertura, sem comprometer o IP, por isso funciona muito bem com os cabos passando por um ângulo. Apropriado para furos em materiais de 0,5 a 4,5 mm de espessura.
- Material: TPE (elastômero termoplástico), livre de halogênio.
- Resistência à temperatura: -50ºC até +125ºC.
- Acabamento: RAL 7035.
- Protecção: IP 67.
- The installation does not require tools
- The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe
- It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle
- Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness
Especificações
Material
Elastômero Termoplástico
Acabamento
Smooth
Cor
Light Gray
Código de cor
RAL 7035
Documento de desenho
Manual de instalação/folha de instruções
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.