Perfil de montagem | Armários de instalação no solo, CLPF
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Perfil de montagem | Armários de instalação no solo, CLPF
Os perfis de montagem podem ser fixados em todas as direções, proporcionando flexibilidade total para a montagem de acessórios, componentes e outros equipamentos.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Os sistemas de perfis CLPF têm 40 mm de largura e 25 mm de altura, podendo montar-se em todas as direcções da estrutura do armário. Também pode usar-se em combinação com os perfís CLPK e VB. Rodando o perfil, pode utilizar-se como perfil CP 20/40 standard em combinação com uma porca deslizante CLM 40/6, e montar o material que necessitar no fundo do armário. Os perfis, uma vez montados dentro do armário ficam nivelados com a estrutura do armário. Possui 2 filas de furos para a fixação de porcas enjauladas ou parafusos auto-roscantes. Para obter perfis com larguras de 90 mm podem-se montar dois perfis um ao lado do outro.
- Material: Aço zincado.
- Quantidade por embalagem: 4 perfis, incluindo click-in para fixação.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Chapa de Aço Zincada
Espessura
16ga
Espessura
1.5mm
Manual de instalação/folha de instruções


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.