Perfil de fixação fácil | Armários de instalação no solo, CLPK
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Perfil de fixação fácil | Armários de instalação no solo, CLPK
Os acessórios adicionais e equipamento elétrico podem ser montados de forma rápida e fácil exatamente onde são necessários utilizando estes perfis de montagem de encaixe.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Perfil universal para montagem tanto em profundidade como em largura num padrão perfurado de furos DIN de 25 mm da estrutura do armário ou em combinação com os perfis CLPF e VB. O perfil com de 75 mm de largura possui três filas de furação, uma das quais com num ângulo de 90º, possibilitando a montagem de perfis CLPF em ambos os sentidos. O perfil CLPK pode ser fixado utilizando os parafusos autoroscantes
- Material: Aço zincado de 1,5 mm.
- Quantidade por embalagem: 4 perfis.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Chapa de Aço Zincada
Espessura
16ga
Espessura
1.5mm
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.