Platine de montagem | Armários de instalação no solo, MP
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Platine de montagem | Armários de instalação no solo, MP
A placa de montagem em aço contribui para acelerar a montagem do armário, uma vez que pode ser trabalhada facilmente e equipada com componentes antes de ser montada.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Platine de montagem standard. Para montar uma platina adicional é necessário o kit MPA 06 que se pede em separado. Pode montar-se também na lateral de um armário desde que se utilize o Kit MPS ou deslizada lateralmente com o perfil deslizante MTS. Para cargas pesadas em ambientes com vibração
- Material: Aço galvanizado de 3 mm.
- Quantidade por embalagem: 6000 N.
- Carga máxima: 6000N.
- Requisitos de montagem: Usar MPA para montar a MP dentro do armário.
- Nota: para 1600 mm de largura, a placa de montagem é fornecida como duas placas de montagem com 800 mm de largura e uma placa intermédia.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Galvanizado
Espessura
11ga
Espessura
3mm
Manual de instalação/folha de instruções

Mandatory
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.