Platina de montagem intermédia, MPF
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Platina de montagem intermédia, MPF
Estas placas intermédias proporcionam uma superfície de montagem plana em armários combinados quando a placa de montagem não está instalada ao nível da estrutura. A superfície de montagem contínua criada permite que o espaço seja utilizado de forma mais eficiente.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Para preencher o espaço vazio entre duas platinas de montagem adjacentes, proporcionando uma superfície contínua de trabalho entre dois ou mais armários combinados.
- Material: Aço zincado de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 platina com acessórios de montagem.
- Em confi gurações combinadas, é necessário utilizar os suportes MPD02 juntamente com os suportes de fi xação fornecidos com o armário e placa de montagem. É necessário utilizar os suportes MPA06 se o armário for fornecido sem suportes de fi xação. Não é possível utilizar uma placa MPF com placas de montagem se estas forem instaladas na posição mais atrás.
Especificações
Material
Aço Macio
Acabamento
Chapa de Aço Zincada
Espessura
2mm
Manual de instalação/folha de instruções

Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.