Portas interiores aço inoxidável, ADIS
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Portas interiores aço inoxidável, ADIS
Os mostradores e indicadores podem ser montados numa superfície dentro do armário enquanto cobrem outros componentes e evitam o acesso não autorizado.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Vídeo
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Para controladores, contadores, indicadores luminosos, etc. As dobradiças podem ser montadas de forma a permitir a abertura à esquerda ou à direita. Fechadura com canhão DIN 3 mm, as portas com altura superior a 800 mm levam 2 fechaduras. Profundidade útil entre a porta interior e a exterior: 35 mm, profundidade ajustável com o acessório AMG. Área de montagem: A-55, L-108. Versão de 19" sob consulta.
- Material: Porta de chapa de aço Inox de 1,5 mm AISI 304 e 2 perfis verticais em aço ino AISI 304L.
- Protecção: IP 2XC.
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
- Quantidade por embalagem: Porta interior, dois perfis verticais e acessórios de montagem.
- Para solicitar versão 19", por favor, adicione I19 á referência do catálogo, por exemplo, ADIS04030I19. Não adequado para armários AFS.
Especificações
Material
Stainless Steel 304
Acabamento
Polido
Manual de instalação/folha de instruções

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.