Portas de vidro, ADCS
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Portas de vidro, ADCS
Os componentes elétricos podem ser visualizados com a porta fechada, evitando o acesso não autorizado e mantendo a proteção contra infiltrações.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: Substitui a porta standard, propocionando uma ampla visão do equipamento instalado no armário. Permite todas as opções de fechaduras.
- Material: Aço inoxidável 1.5 mm AISI 304, 2 mm para armários com uma altura ou largura de 600 mm ou superior, e vidro temprado de 4 mm.
- Acabamento: Aço inoxidável polido a 400.
- Protecção: Cumpre com IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Quantidade por embalagem: 1 unidade.
- * Fechadura de varões de 3 pontos de fixação. Não adequado para armários AFS.
- The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed
- The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection
Especificações
Material
Stainless Steel 304
Acabamento
Polido
Espessura
0.06in
Espessura
1.5mm
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.