Junta e esponja adesiva para estancar a entrada de cabos inferior, BG
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Junta e esponja adesiva para estancar a entrada de cabos inferior, BG
Uma junta que mantém o nível de proteção do armário ao instalar cabos aumentando simultaneamente a flexibilidade, uma vez que o diâmetro do cabo não tem de ser conhecido antes da instalação.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Compatible Products
Caracteristicas
- Descrição: A parte inferior do armário é protegida pelo uma junta adesiva aplicada á volta da abertura inferior. Pode assegurar a estanquecidade dos cabos adicionando uma esponja adesiva situada entre as tampas inferiores. A elasticidade e o tamanho desta esponja garantem um grau de protecção á volta dos cabos.
- Quantidade por embalagem: 1,6 m de esponja adesiva (30 x 25 mm) e 6 m de junta adesiva (4.5 x 8 mm). Para armários com 1600 mm de largura usar 2 juntas.
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Mandatory
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.