Strut Nut with Spring, Channel Type C, Steel, Hot-dip galvanized, M6 Rod
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Strut Nut with Spring, Channel Type C, Steel, Hot-dip galvanized, M6 Rod
Catálogo#: SPRCM6HD
Detalhes
Recursos
Compatible Items
Caracteristicas
- Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels
- Spring allows for easy installation
Especificações
Caraterísticas do produto
| Pull-Out Strength | |||
| Part Number | Channel Thickness | ||
| 2,5 mm | 2 mm | 1,5 mm | |
| SPRCM6xx | 2000 N | 2000 N | 2000 N |
| SPRCM8xx | 3330 N | 3330 N | 3330 N |
| SPRCM10xx | 4890 N | 4440 N | 4440 N |
| SPRCM12xx | 4890 N | 4660 N | 4440 N |
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.