nVent CADDY Rod Lock Spring Steel Strut Nut, M6 Rod
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Rod Lock Spring Steel Strut Nut, M6 Rod
Catálogo#: 4QCN
The QCN combines the unique properties of Spring Steel and CADDY "push-to-install" technology to create a snap in place strut nut with shockingly quick install of threaded rod or bolts. Use with a hex nut on threaded rod for fast install of prefabricated trapeze systems or with a truss head bolt for unbelievably fast wall mounting of electrical boxes and other services.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Caracteristicas
- Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position
- Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod
- Perfect for quickly installing branch runs either at the load with standard strut or at the structure in combination with embedded strut
- Integrated design eliminates the need for finicky spring nuts and loose hardware, simplifying installation
- Quickly wall mount enclosures using common threaded bolts
- Designed for use with standard strut widths (1 5/8" or 41mm) both shallow and deep profiles
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções



Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.