Flexible Plastic Conduit and Pipe Clamp, 40–50 mm OD
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Flexible Plastic Conduit and Pipe Clamp, 40–50 mm OD
Catálogo#: SCFC4050
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Caracteristicas
- Push-in installation of conduit
- Flexible clamping design accommodates multiple conduit sizes using one clamp
- Compatible with different structural attachment components to accommodate a variety of structures including concrete, brick, plywood, cable tray, spring steel fasteners and threaded rod
- Snap-together clips can be easily assembled to limit the number of fixing points to structure
- Low profile allows for installations in tight spaces
- Non-flame propagating per IEC 61386-25
- Passed 650°C glowing/hot-wire wire test per EN 60695-2
- Suitable for insulated and non-insulated pipe applications
- Push-in installation of conduit
- Halogen free
- UV-stabilized
- Compliance to AS3500
- Withstands up to 40kg of extraction force
Especificações
Caraterísticas do produto
Catálogo
Certifications
IEC CB, FC cert
English
IEC 61389-25 IEC6138-1





Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.