nVent CADDY Superklip, 39.5–43.5 mm OD, 1 1/4" Pipe, 1 1/2" Copper Tube
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Superklip, 39.5–43.5 mm OD, 1 1/4" Pipe, 1 1/2" Copper Tube
Catálogo#: 389011
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Compatible Items
Caracteristicas
- Closes and locks automatically when the pipe, tube or cable is inserted
- One-piece clamp for fast and convenient installation
- Fasten with either wood screw, dual threaded screw with or without collar, nail with collar, threaded rod, mounting plate or shot-fire bracket
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.