RS Retrofit Retainer Strap, 368.3 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
RS Retrofit Retainer Strap, 368.3 mm
Catálogo#: RS14
The nVent CADDY RS Retrofit Retainer Strap is designed to assist in the securement of beam clamps and other flanges to metal structures. Due to the post-installation function, the RS Retrofit Retainer Strap can be added to pre-existing hanging systems without dismantling any clamps or threaded rods already in place. With a teardrop-shaped opening to lock onto the rod, contractors can be confident that components will not shift during installation and will retain their integrity even in the case of a seismic event.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Compatible Products
Caracteristicas
- Ideal for both new and existing applications
- Designed for use with the nVent CADDY Beam Clamps and Accessories
- Can be secured to either the set screw or threaded rod
- Large teardrop-shaped opening is compatible with multiple threaded rod diameters, significantly reducing inventory
- Provides a secure attachment in seismic zones and complies with NFPA® requirements
Especificações
Caraterísticas do produto
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.