EBC Beam Clamp
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
EBC Beam Clamp
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Easy installation to beam flanges
- One 10.5mm go-through hole allows the use of M6, M8 or M10 threaded rod, to attach any static load till 450N
- Featuring three M6 threaded holes to attach electrical boxes directly to the side or bottom of the beam
Especificações
Material
Spring Steel
Acabamento
nVent CADDY Armour
Brochura
Relatório de teste
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
CE, 4H, EM, EBC
English
EN 13964

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.