nVent CADDY Pyramid Tool-Free Cable Tray Support Kit, 480 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Pyramid Tool-Free Cable Tray Support Kit, 480 mm
Catálogo#: PTF16P
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Caracteristicas
- Push-in pins install without the need for additional tools
- Plastic pins and base will not corrode
- Pins and mounting holes accommodate most perforated cable tray
- Ready to use out of the box, saving installation time and labor
- Additional pins can be purchased separately
- Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection
- Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces
- Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam
- Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application
- Easy to transport to the roof
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Folheto
Manual de instalação/folha de instruções

Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.