nVent CADDY Pyramid Universal Support, 406 mm x 101.6 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Pyramid Universal Support, 406 mm x 101.6 mm
Catálogo#: PBU16M
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Compatible Items
Caracteristicas
- Captive stainless steel nuts allow for custom attachment methods to the support base including easy attachment of stainless steel strut, threaded rod or other project-specific hardware
- Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection
- Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam
- Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces
- Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application
- Includes square holes for creating an H-Frame with a 12" (305 mm) cross support (PBU16 only)
- Base is manufactured from UV-stabilized thermoplastic material
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Folheto
Manual de instalação/folha de instruções
Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.