Beam Clamp, M6 Rod, 16 mm Max Flange
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Caracteristicas
- Easy installation to beam flanges
- One 10.5mm go-through hole allows the use of M6, M8 or M10 threaded rod, to attach any static load till 450N
- Featuring three M6 threaded holes to attach electrical boxes directly to the side or bottom of the beam
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura
Relatório de teste
Certifications
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
CE, 4H, EM, EBC
English
EN 13964

Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.