Monitorização e segurança

Monitorização e segurança
PROTEGER O QUE IMPORTA
AdobeStock_258058613.jpeg

Garanta a segurança dos equipamentos de segurança protegendo-os com equipamentos em que confia

A segurança física é um mercado extremamente importante no mundo de hoje, especialmente com o desenvolvimento de cidades inteligentes e a crescente necessidade de proteger ativos individuais. Abrange segmentos como transportes, campus universitários, municípios e muito mais. A aquisição dos equipamentos de segurança adequados reduz as taxas de roubos e furtos, tornando-se essencial para a prevenção do crime.

  • Os armários de montagem na parede são oferecidos em vários materiais com proteção que varia de UL tipo 1, tipo 12, tipo 3R, tipo 4 e tipo 4X
  • Os armários e bastidores modulares de instalação livre fornecem uma infraestrutura de rede de segurança
  • O bastidor com escada proporciona facilidade de manutenção para cabos de rede de segurança

A ampla gama de produtos da nVent HOFFMAN oferece uma miríade de soluções com um nome de confiança.

PRODUTOS EM DESTAQUE

Armários

AccessPlus Double-Hinge Type 1

Dobradiça dupla AccessPlus tipo 1

ProTek Single-Door UL and NEMA Type 4 12

Porta única ProTek UL e NEMA tipo 4, 12

ProTek Single-Door Fan Packages

Pacotes de ventiladores de porta única ProTek

ProTek Double-Hinged Fan Packages

Pacotes de ventiladores com dobradiça dupla ProTek

Ultrx WiFi Type 4X

Ultrx Wi-Fi tipo 4X

PolyPro WiFi Type 4X

PolyPro Wi-Fi tipo 4X

Hinge-Cover WiFi Type 4X

Tampa articulada Wi-Fi tipo 4X

ComLine Type 4X

ComLine tipo 4X

ComLine OSP Package Type 4X

Pacote ComLine OSP tipo 4X

ComLine Vertical Mount Cabinet

Armário de montagem vertical ComLine

Bastidores e armários

Open Frame Rack 2-Post

Bastidor de 2 colunas com estrutura aberta

Open Frame Rack 4-Post

Bastidor de 4 colunas com estrutura aberta

Percursos e gestão de cabos

CableTek Horizontal Cable Manager

Gestor de cabos horizontal CableTek

CableTek Vertical Cable Manager

Gestor de cabos vertical CableTek

Acessórios

Pole-Mount Kit

Kit de montagem em poste

Solar Shield Top

Parte superior com proteção solar