nVent CADDY Speed Link SLK with Y-Toggle, 2 mm Wire, 7 m Length, 0.3 m Y-Length
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Speed Link SLK with Y-Toggle, 2 mm Wire, 7 m Length, 0.3 m Y-Length
Catálogo#: SLK2Y300L7
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Complete system includes wire, locking device and two pre-assembled toggle end fittings
- Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices
- Ideal for supporting lighting fixtures
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.