Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH35357.jpg image
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

nVent CADDY Speed Link SLK with Y-Toggle

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Aço;Liga de zinco;Polypropylene
Acabamento Electrogalvanized
Static Load Safety Factor 5:1
Em conformidade com SMACNA HVAC-DCS
Altura (H) 2.15"
Altura (H) 55 mm
Largura (W) 3/4"
Largura (W) 19 mm
Espessura (T) 1/2"
Espessura (T) 12.5 mm
Ângulo (a) 90 ° Max

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos CAD
Vídeo
nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar