Instalacja i BHP

nVent ERICO Cadweld 101

Połączenie nVent ERICO Cadweld


  • System spawania egzotermicznego nVent ERICO Cadweld zaprojektowano tak, aby był łatwy w użyciu, powtarzalny i dawał się dostosować do każdego zastosowania.
  • Od wynalezienia w 1938 r. nVent ERICO Cadweld przeznaczony jest do użytku bez formalnej licencji i minimalnych środków ochrony indywidualnej (ŚOI), aby ułatwić życie instalatorom, a nie bardziej je komplikować.

Jak to działa?


nVent ERICO Cadweld Welding Process

Play

Kontynuując naszą tradycję bycia technicznym liderem, nVent ERICO Cadweld Plus został opracowany jako uproszczona metoda wykonywania egzotermicznie spawanych połączeń elektrycznych. Ten sprawdzony system został w ostatnich latach zaktualizowany o konstrukcję kielichową nVent ERICO Cadweld Plus dla zintegrowanego pakietu materiałów spawalniczych, co usprawniło proces instalacji poprzez eliminację materiałów zapłonowych.

Materiał spawalniczy dla nVent ERICO Cadweld Plus znajduje się w stalowym kielichu. Kielich umieszcza się w tyglu formy, a pasek zapłonowy przyłącza do jednostki sterującej. Po aktywacji jednostka sterująca wysyła ładunek elektroniczny, który inicjuje reakcję egzotermiczną. Po zakończeniu reakcji roztopiony metal jest uwalniany i spływa otworem spustowym na spawane elementy we wnęce spawalniczej.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo tego procesu i umożliwić korzystanie z wielu opcji źródła zasilania, nVent ERICO wprowadziło jednostkę sterującą spawaniem egzotermicznym Vent ERICO Cadweld Plus.

nVent ERICO Cadweld 101


IL2585

System nVent ERICO Cadweld

Połączenia nVent ERICO Cadweld Plus zapewniają wszystkie zalety konwencjonalnych połączeń nVent ERICO Cadweld:

  • Mają obciążalność prądową równą lub większą niż przewodu
  • Wytrzymują powtarzające się prądy zwarciowe bez awarii podczas pracy
  • Tworzą trwałe, molekularne wiązanie, które nie będzie się rozluźniać ani korodować, dzięki czemu połączenie ma trwałość eksploatacyjną równą trwałości instalacji.
  • Łączą miedź z miedzią, miedź ze stalą ocynkowaną lub zwykłą, miedź ze stalą platerowaną miedzią, miedź z brązem/mosiądzem/stalą nierdzewną, stal ze stalą itp.
  • Nie jest potrzebne zewnętrzne źródło zasilania.
  • Kontrola zapewnienia jakości jest łatwa i polega na oględzinach.
  • Wystarczy minimalne przeszkolenie instalatorów
  • Przekracza wymagania normy „IEEE 837-2014 dla kwalifikujących się połączeń stałych używanych w uziemieniu podstacji”

Instalowanie połączeń nVent ERICO Cadweld


Aby prawidłowo przygotowywać i użytkować formy nVent ERICO Cadweld, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi we wszystkich ich opakowaniach.

KROK 1: Przygotuj i podgrzej formę i przewody zgodnie z tymi instrukcjami. Umieść końcówki przewodów w otwartej formie.

KROK 2: Zamknij uchwyty, aby zewrzeć ze sobą i zblokować połówki formy. Wrzuć metalowy krążek do tygla, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony i zakrywa otwór spustowy.

KROK 3: Włóż metal na spoinę do tygla. Otwórz spust w dnie pojemnika, aby uwolnić materiał wyjściowy. Rozsmaruj trochę materiału wyjściowego po wierzchu formy.

KROK 4: Zamknij pokrywę i zapal krzesiwem zapłonowym. Otwórz formę po 10 sekundach, gdy metal się zestali.

Instalowanie połączeń nVent ERICO Cadweld Plus


Aby prawidłowo przygotowywać i użytkować formy nVent ERICO Cadweld Plus, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi we wszystkich ich opakowaniach.

KROK 1: Przygotuj i podgrzej formę i przewody. Umieść końcówki przewodów w otwartej formie.

KROK 3: Naciśnij i przytrzymaj włącznik zapłonu Impuls i poczekaj na zapłon. Lampki wskażą, kiedy nastąpi reakcja.

KROK 2: Włóż kielich nVent ERICO Cadweld Plus do formy i załóż spinacz końcowy nVent ERICO Cadweld Plus Impulse na pasek zapłonu.

KROK 4: Otwórz formę, wyjmij zużyty stalowy kielich i wyczyść formę — specjalna utylizacja nie jest wymagana.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Odwiedź naszą sekcję filmów instruktażowych i demonstracji nt. przygotowania i wykonania połączenie nVent ERICO Cadweld oraz badania czasu połączenia.

Obejrzyj filmy i prezentacje

Wymagania bezpieczeństwa


  • Instrukcja montażu jest dołączona do każdej formy Cadweld firmy nVent ERICO. O ile nie wymaga się tego w danej lokalizacji, nie są potrzebne żadne dodatkowe licencje. Do wykonania połączenia nVent ERICOCadweld nie jest wymagana licencja spawalnicza.
  • Jedyne środki ochrony indywidualnej zalecane przez nVent ERICO do bezpiecznego wykonywania większości połączeń Cadweld firmy nVent ERICO to rękawice i okulary ochronne.
  • Zapoznaj się z wymaganiami swojego zakładu co do dodatkowych procedur dotyczących środków ochrony indywidualnej.
  • Jednostka sterująca nVent ERICO Cadweld Plus dostarczana jest z przewodami o długości 6 stóp (1,8 metra) lub 15 stóp (4,6 metra), aby umożliwić instalatorowi uruchomienie Cadweld Plus z odległości.

Kontrola


Prawidłowa kontrola połączenia nVent ERICO Cadweld polega na ocenie przeprowadzanej przez personel terenowy. Przyjrzyj się dokładnie rozmiarowi, kolorowi, wykończeniu powierzchni i porowatości połączenia.

Przykłady dopuszczalnych połączeń:

PH37674.jpg

Porady i wskazówki


Czy chcesz dowiedzieć się więcej o instalacji nVent ERICO Cadweld?

Obejrzyj filmy szkoleniowe, prezentacje i zapisz się na szkolenie praktyczne.

OGLĄDAJ TUTAJ