System 1000

nVent ERICO System 1000
nVent ERICO System 1000 Parts

Systemy zabezpieczeń z aktywną ochroną odgromową ESE (early streamer)

Podczas burzy, gdy lider odgórny pioruna zbliża się do ziemi, na każdej powierzchni może powstać lider oddolny. Interceptor nVent ERICO ESE i-Series wytwarza kontrolowane impulsy natężenia i częstotliwości w końcówce zwodu podczas oddziaływania wysokiego obciążenia statycznego przed wyładowaniem atmosferycznym. Umożliwia to emisję oddolnego lidera ze zwodu, oddziałującego na lider odgórny z chmury burzowej. Zwody aktywne z inicjacją elektryczną ESEAT (early streamer emission air terminals) spełniają wymogi normy NFC 17-102 z 2011 r. Wymogi odnośnie do konstrukcji, kalkulacja poziomu ochrony i jej promienia bazują na tej normie oraz podobnych standardach dotyczących ESE. Wewnętrzny obwód kontrolny interceptora ESE i-Series umożliwia aktywną inicjację lidera oddolnego. To odróżnia ten typ zabezpieczenia od komponentów pasywnych.

Interceptor ESE i-Series został poddany szeroko zakrojonym badaniom w niezależnym laboratorium wysokich napięć, zgodnie z wymogami normy NFC 17-102 zaktualizowanymi w roku 2011. Testy przeprowadzone zgodnie z wymogami normy zostały opracowane pod kątem symulacji warunków naturalnych i umożliwiły porównanie działania różnych typów systemów odgromowych.

Potrzebujesz pomocy w zakresie projektowania?

Udostępnij nam swój projekt! Nasz zespół specjalistów inżynierów i projektantów zapewni wsparcie w realizacji Twojego systemu zabezpieczeń odgromowych.

Powiedz nam o swoim projekcie!

nVent ERICO System 1000 — komponenty


nVent ERICO System 1000 Installation Graphic

1) Zwody nVent ERICO Interceptor ESE i-Series

Opracowano i przetestowano pod kątem wymogów normy NF C 17-102 i podobnych standardów. Dostępne są trzy modele zwodów ESE, umożliwiające wybór rozwiązania odpowiedniego do wymagań klienta. Możliwość zastosowania z wieloma systemami przewodów odprowadzających, w tym bednarkami, przewodami linkowymi i przewodami nVent ERICO Ericore.

2) Maszty montażowe ze wspornikami i odciągami

Dostępne maszty montażowe do instalacji wspornikowych lub odciągowych na konstrukcjach budowlanych.

3) Przewody konwencjonalne i izolowane

Przewody do instalacji odgromowych są przystosowane do obciążeń prądem o dużym natężeniu i krótkotrwałym przebiegu, typowym dla pioruna. Dostępne są konwencjonalne przewody nVent ERICO wykonane z różnych materiałów i z różnymi typami uzwojenia. System izolowanych przewodów doziemnych nVent ERICO (ISOnV) jest także dostępny w wersji kompatybilnej z instalacjami serii System 1000.

4) Licznik uderzeń piorunów nVent ERICO

Monitorowanie instalacji System 3000 za pomocą licznika uderzeń piorunów. Rejestruje ilość, godzinę oraz datę uderzeń piorunów do odczytu podczas inspekcji.

5) System uziemienia

Instalacja uziemiająca musi mieć niską impedancję umożliwiającą rozpraszanie energii pioruna. Wyładowanie atmosferyczne składa się z komponentów o wysokiej częstotliwości, dlatego bardzo ważny dla nas jest częstotliwościowy parametr elektryczny instalacji uziemienia (impedancja), a także jej niska rezystancja.

Zasady projektowania wg NFC 17-102


Projekt i montaż zwodów powinien spełniać wymogi francuskiej normy NFC 17-102. Oprócz wymagań w zakresie rozmieszczenia zwodów norma wymaga również zapewnienia dwóch ścieżek odprowadzania energii do ziemi na każdy piorunochron w przypadku systemów z przewodnikami nieizolowanymi. Przekrój przewodu odprowadzającego powinien wynosić ≥50 mm2.

Zgodnie z normą NFC 17-102:2011 standardowy promień ochrony (Rp) interceptorów ESE i-Series jest zależny od poziomu ochrony (ΔT) I, II, III lub IV (zgodnie z obliczeniami zawartymi w normie EN 62305-2) oraz wysokości (h) interceptora ESE i-Series nad konstrukcją lub chronionym elementem (zgodnie z definicją wg normy NFC 17-102, minimum 2 m).

Możliwe zastosowania:

  • Instalacje spełniające wymogi normy NFC 17-102,
  • niskie, rozległe konstrukcje, w przypadku których zastosowanie metod konwencjonalnych wiązałoby się ze zbyt dużymi kosztami,
  • konstrukcje, w przypadku których nie przewidziano konwencjonalnej instalacji odgromowej, a ulepszone rozwiązanie jest korzystniejszą opcją.

Dowiedz się więcej


Powiedz nam o swoim projekcie!

Udostępnij nam swój projekt! Nasz zespół specjalistów inżynierów i projektantów zapewni wsparcie w realizacji Twojego systemu zabezpieczeń odgromowych.

KONTAKT