Skip to main content
Wyszukaj produkty, zasoby firmy nVent lub zadaj wszelkie pytania
Loading search…

NVent ILSCO złącza wstępnie izolowane

NVent ILSCO złącza wstępnie izolowane
Nimbus and ClearTap Page Image

Rozwiązania NIMBUS oferowane przez nVent ILSCO to wiodące w branży złącza wstępnie izolowane z najszerszym wyborem produktów spełniających wszelkie potrzeby elektryczne. Oferta obejmuje przewody liniowe, wielostykowe, jedno-, dwu- lub wielostronne, z możliwością montażu, do silników oraz wysokiej gęstości 2X zarówno do przewodów kodowanych, jak i elastycznych.

nVent ILSCO wprowadza również przezroczyste złącze izolowane ClearTap®. Izolowane złącza wielostykowe ClearTap® są dostępne w wersjach z pojedynczym i podwójnym wejściem, a także w konfiguracjach dwuprzewodowych w linii oraz z przesunięciem. Produkty ClearTap® uzyskały certyfikat UL oraz CSA i są zgodne z całą gamą przewodów miedzianych i aluminiowych. Każdy port przewodu jest wstępnie wypełniony inhibitorem tlenków De-Ox® firmy ILSCO, co zapewnia wysoką niezawodność i odporność na korozję. Złącza są zgodne z przewodami od 14 AWG do 750 kcmil oraz wyposażone w przezroczystą osłonę zapewniającą pełną izolację do 600 V, co eliminuje konieczność stosowania taśmy izolacyjnej i ułatwia kontrolę wzrokową po instalacji, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne połączenia.

Skorzystaj z naszych polecanych materiałów poniżej, aby dowiedzieć się więcej o złączach wstępnie izolowanych nVent ILSCO. Jeśli masz pytania lub szukasz innych zasobów, wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected].

Aby zobaczyć inne zasoby dotyczące wprowadzania produktów na rynek, kliknij tutaj.

Poczta e-mail i serwisy społecznościowe

Przykładowa wiadomość e-mail i treść do mediów społecznościowych (dla przedstawicieli i dystrybutorów)