Złącze ścinające nVent ERICO Lay-in
Złącze zrywane nVent ERICO z wpustem to innowacyjne, zabezpieczone przed manipulacją rozwiązanie do podłączania i tworzenia niedemontowalnych połączeń równoległych w dowolnym miejscu w nowych lub istniejących sieciach uziemiających. Ten wygodny, niewymagający konserwacji element zwiększa wygodę i upraszcza instalację dzięki odrywanej główce śruby i unikalnemu wpustowi, która utrzymuje przewody na miejscu przed wykonaniem bezpiecznego połączenia.
Złącze zrywane nVent ERICO z wpustem, zaprojektowane z myślą o poprawie wydajności, ograniczeniu uszkodzeń i zwiększaniu niezawodności, zapewnia stałą siłę zacisku każdego połączenia. Wykonana z wytrzymałego brązu, unikalna sześciokątna konstrukcja eliminuje potrzebę stosowania specjalistycznych narzędzi, jednocześnie umożliwiając montażystom spełnienie branżowych wymagań dotyczących momentu obrotowego i przyspieszenie kontroli dzięki dobrze widocznemu, trwałemu połączeniu. Złącza można używać z linką zabezpieczającym przed kradzieżą i jest ono objęte certyfikatem UL dla przewodów litych 6 i 2.
Funkcje
- Sześciokątny łeb śruby odrywa się po zastosowaniu odpowiedniego momentu
- Możliwość wpuszczenia eliminuje potrzebę wsuwania lub przecinania przewodów podczas instalacji
- Umożliwia trwałe, bezpieczne połączenie wielu przewodów
- Nie wymaga specjalistycznych narzędzi
- Nadaje się do zastosowań podziemnych
- Odporne na korozję
- Umożliwia połączenie wiele rodzajów przewodów
- Zgodne z RoHS i REACH
- Nadaje się do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz
- Produkowane w USA
Specyfikacje
Certyfikaty

- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.