nVent ERICO Cu-Bond Okrągły dyrygent
Firma nVent ERICO od dziesięcioleci oferuje wysokiej jakości miedziowane pręty uziemiające. Firma nVent ERICO zastosowała stosowane w prętach uziemiających rozwiązania dla opracowania rewolucyjnego przewodu uziemienia. Rdzeń okrągłego przewodu nVent ERICO Cu-Bond jest wykonany ze stali niskowęglowej zapewniającej elastyczność. Stalowy rdzeń jest niklowany po czym przechodzi proces miedziowania elektrolitycznego. Miedziowanie elektrolityczne zapewnia trwałe wiązanie molekularne pomiędzy warstwą miedzianą i rdzeniem stalowym.
Stalowy rdzeń przewodu zmniejsza ryzyko kradzieży, gdyż utrudnia przecięcie przewodu narzędziami ręcznymi. Dzięki zastosowaniu rdzenia stalowego okrągły przewód nVent ERICO Cu-Bond stanowi niedrogą alternatywę dla przewodów wykonanych z czystej miedzi. Miedziana powierzchnia przewodu zapewnia wysoką przewodność i odporność na korozję
Unikatowe właściwości przewodów okrągłych nVent ERICO Cu-Bond sprawiają, że w ramach zastosowań nad poziomem terenu są one idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku montażu w poziomie, jak i pionie. Po zastosowaniu zgodnie z wymogami normy IEC 62305-3 Edycja 2.0 przewód zapewnia doskonałą ochronę odgromową.
W sektorze usług użyteczności publicznej produkt ten można stosować jako przewód dla rozkładu obciążeń doziemnych, w ramach układów wyrównujących dla ogrodzeń stacji elektroenergetycznych bądź jako przewód pionowy uziemienia sprzętu, łączący z siatką. W zastosowaniach telekomunikacyjnych produkt ten można stosować dla połączenia uziemienia sprzętu z siatką uziemiającą, jako przewód pionowy (doziemny) w masztach lub jako przewód uziemienia do podłączania do sieci masy budynków centrów danych. Przewody te można także z powodzeniem stosować w kolejnictwie, np. jako przytorowe przewody łączące, przewody ochrony przed prądem błądzącym, w zespołach uziemienia wyposażenia przytorowego, zasilania trakcji elektrycznej oraz w podstacjach elektroenergetycznych, wiatach i przy antenach telekomunikacyjnych.
W zastosowaniach podziemnych okrągłe przewody ERICO CU-BOND doskonale sprawdzają się jako przewody uziemienia lub łączące w miejscach narażonych na kradzieże. Można je stosować jako przewody podziemnych siatek uziemiających lub elektrody masztów komunikacji bezprzewodowej, elementy uziemienia podstacji elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, dużych naziemnych farm fotowoltaicznych, infrastruktury w obiektach przemysłu petrochemicznego i wydobywczego oraz w kolejnictwie. Przewody te można także stosować do podłączeń elementów układów uziemienia poszczególnych wież wiatrowych lub w siatkach uziemiających podstawy wież wiatrowych.
Funkcje
- Zabezpieczenie przed kradzieżą: stalowy rdzeń utrudnia przecięcie narzędziami ręcznymi
- Ekonomiczne; zastosowanie miedzi zespojonej ze stalowym rdzeniem ogranicza ilość miedzi potrzebnej do wyprodukowania kabla
- Wysoki stopień odporności na korozję; przeciętny okres eksploatacji w glebach większości rodzajów wynosi 30–40 lat
- Powłoka miedziana nie pęka i nie rozrywa się przy zginaniu przewodu
- Wysoka odporność na korozję, zapewnia uziemienie o niskiej rezystencji
- Przewód okrągły nVent ERICO Cu-Bond posiada oznaczenia co 1 m (3,28') dla prostego odmierzania w terenie
- Spełnia wymogi IEC® 62305-3 Edycja 2 i IEC/EN 62561-2 dla instalacji odgromowych
- Okrągłe przewody nVent ERICO Cu-Bond posiadają certyfikat UL zgodny z normą IEC® 62561-2
Specyfikacje
| Zestawienie fizycznych rozmiarów przewodów | ||
| Rozmiar przewodu | Przybliżona średnica | Przekrój |
| 25 mm² | 6,76 mm | - |
| 35 mm² | 7,65 mm | - |
| CBSC8 | 8,00 mm | 50,27 mm² |
| 50 mm² | 8,89 mm | - |
| CBSC10 | 10,00 mm | 78,52 mm² |
| 70 mm² | 10,69 mm | - |
| 95 mm² | 12,47 mm | - |
| CBSC13 | 13,20 mm | 138,07 mm² |
| CBSC14 | 14,20 mm | 158,90 mm² |
| 120 mm² | 14,22 mm | - |
| CBSC16 | 15,70 mm | 199,84 mm² |
| 150 mm² | 15,75 mm | - |
| 185 mm² | 17,65 mm | - |
| CBSC18 | 17,70 mm | 243,27 mm² |
| Porównanie przewodności | ||||
| Nr części | AWG (Ω/km) | CBSC - rezystancja w odniesieniu do długości | mm² (Ω/km) | CBSC - rezystancja w odniesieniu do długości |
| CBSC18 | 1/0 AWG | 118,52% | 50 mm² | 110,82% |
| 2 AWG | 74,54% | 35 mm² | 77,57% | |
| CBSC16 | 2 AWG | 102,20% | 35 mm² | 106,36% |
| 4 AWG | 64,27% | 25 mm² | 75,97% | |
| CBSC14 | 2 AWG | 137,78% | 25 mm² | 102,42% |
| 4 AWG | 86,65% | 16 mm² | 65,55% | |
| CBSC13 | 2 AWG | 134,46% | 25 mm² | 99,95% |
| 4 AWG | 84,56% | 16 mm² | 63,97% | |
| CBSC10 | 4 AWG | 132,25% | 16 mm² | 100,05% |
| 6 AWG | 83,17% | 10 mm² | 62,53% | |
| CBSC8 | 6 AWG | 107,85% | 16 mm² | 129,73% |
| 8 AWG | 67,83% | 10 mm² | 81,08% | |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Certyfikaty
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.