Uziemienie szyny zbiorczej
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Uziemienie szyny zbiorczej
Odpowiednie połączenie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płaszczyzny ekwipotencjalnej pomiędzy układem uziemienia i urządzeniami w przypadkuzwarcia lub przejściowych warunków zakłóceniowych. Płaszczyzna ekwipotencjalna zapewnia w tych sytuacjach różnicę napięcia bliską zeru i ochronę ludzi oraz wyposażenia. Najczęściej stosowanym obecnie produktem do wyrównywania potencjału są zbiorcze szyny uziemiające.
Szczegóły
Zasoby
CAD
Funkcje
- Zapewnia praktyczne, jednopunktowe uziemienie i połączenie ekwipotencjalne
- Przewody można zgrzewania do szyny z zastosowaniem połączeń egzotermicznych nVent ERICO Cadweld lub zamontować mechanicznie z zastosowaniem zaczepów
- Istnieje możliwość zaprojektowania i wyprodukowania szyn niestandardowych na zamówienie klienta.
Specyfikacje
Materiał
Miedź
Konfiguracja szyn zbiorczych
Szyna zbiorcza, izolatory i wsporniki
| EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K | ||
| EGB | Oznakowanie uziemiającej szyny zbiorczej ERICO | |
| A | Konfiguracja |
A: Szyna zbiorcza, Izolatory i wsporniki
B: Szyna zbiorcza i wsporniki C: Tylko szyna zbiorcza D: Szyna zbiorcza i izolatory |
| 14 | Grubość (") |
14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
|
| 4 | Szerokość (") | |
| 12 | Długość (") |
Zaokrąglenie do całego cala, Maks. 144”
|
| CC | Wzór otworu |
Na rysunkach pokazano cały układ otworów. Liczba otworów jest uzależniona od długości zbiorczej szyny uziemiającej.
|
| T* | Cynowanie | |
| 1T* | Kod kabla ERICO |
1K: #4 Sol Tin · 1T: #2 Sol Tin
2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0 2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil |
| K* | Długość przewodu elastycznego (‘) |
A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38 |
* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania
Broszura
Dodatkowe referencje
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Certyfikaty
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.