PH19871.jpg image
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

Materiał GEM Ground Enhancement

Materiał ulepszający jakość uziemienia (Ground Enhancement Material, GEM) to doskonały materiał przewodzący, który rozwiąże nawet najtrudniejsze problemy związane z uziemieniem. To idealny materiał do stosowania w obszarach o niskiej przewodności, takich jak kamienisty grunt, górskie szczyty czy piaszczysta gleba. GEM znacząco redukuje pomiary rezystancji uziemienia i impedancji. Dodatkowo GEM umożliwia redukcję wielkości systemu uziemienia w przypadkach, w których tradycyjne metody nie zapewniają satysfakcjonujących rezultatów. Po zainstalowaniu, GEM nie wymaga obsługi, okresowego ładowania ani obecności wody do zachowania przewodności.

Zgodność GEM z wymaganiami normy IEC® 62561-7 została potwierdzona badaniami innych firm. W tej normie wprowadzone zostały kryteria referencyjne dotyczące parametrów elektrycznych i korozyjnych dla materiałów poprawiających jakość uziemień, które nie były dotychczas dostępne na rynku.

Firma nVent ERICO oferuje kalkulator GEM podający wartości rezystywności dla częstych zastosowań GEM, dzięki któremu można oszacować ilość materiału GEM wymaganą w przypadku konkretnej instalacji. Program zapewnia obsługę czterech języków: angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego i niemieckiego, a także umożliwia obliczenia w jednostkach metrycznych i imperialnych. Kalkulator GEM jest dostępny do pobrania z naszej witryny erico.com.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Masa urządzenia 25 lb
Szacunkowa długość odcinka przewodu uziemiającego, przykrywanego jednym workiem materiału
Szerokość rowu Całkowita grubość warstwy materiału GEM
10.2 cm 12.7 cm 15.2 cm
10 cm 1.0 m 0.8 m 0.7 m
15.2 cm 0.7 m 0.5 m 0.4 m
20.3 cm 0.5 m 0.4 m 0.3 m
25.4 cm 0.4 m' 0.3 m 0.3 m
30.5 cm 0.3 m 0.3 m 0.2 m
Szacunkowa liczba worków z materiałem GEM przeznaczonym do zasypywania wokół prętów uziemiających do gęstości 63,5 lb/ft ³ (1,017 kg/m³)
Średnica otworu ft m ft m ft m ft m ft m ft m
Cale Centymetry 5 1.5 6 1.8 8 2.4 10 3 15 4.6 20 6.1
4 10.2 2 2 2 3 4 5
6 15.2 3 3 4 5 8 10
8 20.3 5 6 8 9 14 18
10 25.4 7 9 12 14 21 28
12 30.5 10 12 16 20 30 40
Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby
Film
How to Install: nVent ERICO Ground Enhancement Material (GEM)

Play

nVent ERICO GEM vs. Competitive Ground Enhancement Materials

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić