Filmy i demonstracje
Szkolenie nVent ERICO Cadweld zapewnia, że użytkownicy są dobrze poinformowani o procesie nVent ERICO Cadweld, narzędziach i wymaganiach dotyczących połączeń. Bądź na bieżąco z najnowszymi produktami, narzędziami i filmami instruktażowymi.
nVent ERICO Cadweld — filmy poglądowe

Wprowadzenie do nVent ERICO Cadweld Plus
Instrukcja krok po kroku dla procesu Cadweld.

nVent ERICO Cadweld Plus do zastosowań w kolejnictwie
Kontynuując naszą tradycję technicznego przywództwa, nVent ERICO Cadweld Plus został opracowany w celu uproszczenia metody instalacji połączeń elektrycznych spawanych egzotermicznie w kolejnictwie.
Filmy testowe nVent ERICO Cadweld

Wykonywanie połączenia nVent ERICO Cadweld Plus w stylu TA
Ten film przedstawia sposób wykonywania połączenia nVent ERICO Cadweld TA.

Wykonywanie połączenia nVent ERICO Cadweld Plus w stylu GT
Ten film przedstawia sposób wykonywania połączenia nVent ERICO Cadweld GT.

Test topnienia GRC-182Q
Test topnienia GRC-182Q z wykorzystaniem pręta uziemiającego ¾" do przewodnika miedzianego 4/0 z użyciem nVent ERICO Cadweld; zastosowano prąd 10 100 A RMS 60 Hz.

Test topnienia SSC-2Q
Test topnienia SSC-2Q z wykorzystaniem przewodnika miedzianego 4/0 do przewodnika miedzianego 4/0 z użyciem nVent ERICO Cadweld; zastosowano prąd 10 100 A RMS 60 Hz.
Szkolenie z dojazdem
Chcesz zorganizować u siebie szkolenie na temat nVent ERICO Cadweld?
Twój zespół projektowy może zdobyć praktyczne doświadczenie dzięki szkoleniu na miejscu prowadzonym przez eksperta Cadweld. Po zakończeniu szkolenia praktycznego firma nVent ERICO wystawia kartę potwierdzającą datę szkolenia.
Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instalacji skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznego.