Połączenia uziemiające do podziemnych części konstrukcji

Dlaczego połączenia egzotermiczne?

Dlaczego warto stosować połączenia egzotermiczne?


  • nVent ERICO Cadweld to najlepsze połączenie do uziemienia podziemnych części konstrukcji w systemach sygnalizacji kolejowej i zasilania trakcji kolejowej.
  • Spawane połączenia egzotermicznie ERICO Cadweld stworzono, aby zapewniały stałe wiązanie molekularne, które nigdy się nie poluzuje ani nie skoroduje.
  • Połączenia te projektuje się, aby wytrwały przez cały okres eksploatacji danego przewodu. Połączenie nVent ERICO Cadweld o obciążalności prądowej równej lub większej niż obciążalność przyłączanego przewodu bez awarii wytrzyma powtarzające się prądy zwarciowe lub miliony ton brutto (MGT) ruchu kolejowego.

Trwałe wiązanie molekularne


nVent ERICO Cadweld tworzy wiązanie molekularne, które łączy przewody i złącza w jeden miedziany element. Z biegiem czasu nVent ERICO Cadweld będzie utrzymywał niższą oporność w porównaniu z połączeniem mechanicznym.

3Cu2O +2Al → 6Cu + Al2O3 + CIEPŁO Tlenek miedzi + aluminium → miedź + tlenek glinu (żużel) + reakcja cieplna w temperaturze ok. 2500°C (4500°F)

nVent ERICO Cadweld a mechaniczne połączenia uziemiające


  • Szczeliny i luki to nieodłączny towarzysz połączeń mechanicznych wszystkich typów. Chociaż pomiary rezystancji w początkowej instalacji mogą wydawać się korzystne, z czasem te szczeliny i luki stają się bardziej podatne na korozję w punkcie połączenia i zwiększają rezystancję uziemienia, sygnalizacji lub systemu zasilania.

Narodowy projekt badawczy uziemień elektrycznych (NEGRP)


  • Projekt NEGRP został utworzony w roku 1995 przez Fundację Badań Ochrony Przeciwpożarowej (FPRF) w celu zbadania korozji systemów uziemień i ich elementów w okresie 10 lat.
  • Połączenia są często najsłabszym ogniwem tego łańcucha ze względu na minimalną powierzchnię styku i ryzyko korozji w porównaniu z nVent ERICO Cadweld.

Masz pytania?

W przypadku pytań o porównanie nVent ERICO Cadweld z konkretnymi połączeniami mechanicznymi prosimy o kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM WSPARCIA TECHNICZNEGO