Wybierz formę do spawania egzotermicznego

Wybieranie formy

Mamy formę, która jest dla Ciebie odpowiednia.

Wybór odpowiedniej formy, spoiny i narzędzi do danego zastosowania jest bardzo ważny. Zaprojektowaliśmy ponad 45 000 połączeń, a połączenia „specjalne” są przez nas projektowane każdego dnia. Wybierz właściwą formę za każdym razem, korzystając z naszego internetowego narzędzia do wyboru form.

Formy standardowe


Aby dobrać właściwą formę, wybierz jej typ poniżej, krok po kroku.

Formy grafitowe nVent ERICO Cadweld są opracowywane i tworzone na potrzeby tysięcy typów połączeń i kombinacji przewodów. Tutaj znajdziesz nasze najpopularniejsze style form.

WYBIERZ STANDARDOWĄ FORMĘ

Inteligentny system numeracji części


nVent ERICO Cadweld wykorzystuje inteligentny system numerowania części, aby zapewnić pełną informację o formie już na pierwszy rzut oka.

Nasz inteligentny system numerowania części i wygodny selektor form sprawia, że wybranie najlepszego połączenia dla danego projektu jest szybkie i łatwe.

Specjalistyczne formy


Masz zastosowanie, które jest bardziej wyspecjalizowane? Zapoznaj się z dodatkowymi typami form w ofercie nVent ERICO.

Czy wykonujesz połączenie z istniejącą siecią uziemiającą, w której przewodniki mogą być skorodowane?

Formy do wysokich obciążeń nVent ERICO

W przypadku połączeń przeznaczonych do wysokich obciążeń wykorzystuje się formy z większym otworem oraz mocniejszy materiał spawalniczy, niż w przypadku równoważnego połączenia przeznaczonego do standardowych obciążeń.

Wybierz formę do wysokich obciążeń

Musisz wykonać jedynie kilka połączeń i chcesz wygodnej formy jednorazowego użytku?

nVent ERICO Cadweld One Shot

nVent ERICO Cadweld One Shot to jednorazowy, wygodny w użyciu zestaw formy ceramicznej i materiału do połączeń spawanych przeznaczony głównie do łączenia małych przewodów ze sobą lub z prętem uziemiającym.

Wybierz Cadweld One Shot

Wykonujesz połączenia kolejowe?

nVent ERICO Cadweld do połączeń szynowych

nVent ERICO oferuje formy zaprojektowane specjalnie do zastosowań w kolejnictwie wraz z naszym materiałem spawalniczym F80 przeznaczonym do używania na torach.

Wybierz formę kolejową CadwelD

Wykonujesz połączenie w pomieszczeniach zamkniętych, być może w centrum danych, gdzie emisja zanieczyszczeń jest niedozwolona?

Formy z ograniczoną emisją nVent ERICO Cadweld Exolon

Są one projektowane i konstruowane w celu praktycznie całkowitego wyeliminowania zjawiska powstawania dymu w czasie zachodzenia reakcji. Unikalny elektroniczny system rozruchowy sprawia, że idealnie sprawdzają się one w przypadku delikatnych zastosowań.

Wybierz model cadweld exolon

Wykonujesz połączenie przewodów anodowych układów ochrony katodowej z rurami?

Formy nVent ERICO Cadweld do układów ochrony katodowej

Katodowe połączenia ochronne nVent ERICO Cadweld są projektowane i konstruowane na potrzeby rurociągów oraz konstrukcji metalowych, które wymagają zabezpieczenia przed korozją. Są one wykonywane ze specjalnego stopu spawalniczego, który pozwala zminimalizować wpływ wysokiej temperatury na rury stalowe.

Wybierz formę katodową

Wykonujesz połączenia pod wysokim napięciem?

Formy wysokonapięciowe nVent ERICO

Połączenia wysokonapięciowe nVent ERICO Cadweld są lepsze od połączeń mechanicznych i wymagają mniejszego nakładu pracy niż w przypadku spawania MIG lub TIG, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wysokonapięciowych.

Wybierz formę wysokonapięciową

Zasoby dotyczące doboru form


Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej formy do Twojego zastosowania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM WSPARCIA TECHNICZNEGO