Certyfikaty, które przewyższają rygorystyczne normy

Certyfikaty nVent ERICO Cadweld

Dla trwałości systemu uziemienia kluczowe znaczenie ma wybór odpowiedniego systemu spawania egzotermicznego. Upewnij się, że przy następnym projekcie wybierzesz oryginalne rozwiązanie nVent ERICO Cadweld.

Przy wyborze najlepszego połączenia dla systemu uziemienia nie wystarcza znaleźć jego odpowiedni rodzaj. Konieczne jest, aby system połączeń był certyfikowany zgodnie z najnowszymi i rygorystycznymi normami testowymi.

nVent ERICO Cadweld spełnia i przewyższa najbardziej rygorystyczne standardy testowania i certyfikaty produktów dla połączeń uziemiających. Lista norm, które spełnia Cadweld, jest obszerna.

Zawiera między innymi następujące normy:

Norma Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników 837-2014


IEEE 837 — standard IEEE do kwalifikowania połączeń trwałych

  • Stosowany przy uziemianiu podstacji — został opracowany specjalnie do oceny i kwalifikacji złączy uziemienia do stosowania w rygorystycznym środowisku podstacji.
  • Jest to najbardziej rygorystyczna norma testowania połączeń uziemiających, która daje pewność, że połączenie będzie działać przez cały okres eksploatacji instalacji.
  • Wielokrotne połączenia nVent ERICO Cadweld spełniły i przekroczyły wymagania jej najnowszej wersji. W 2014 roku opublikowano nową wersję IEEE 837, która zawiera bardzo wymagający protokół do testowania połączeń.

UL 467


IL41378g.jpg
  • UL 467 — Urządzenia do uziemień i połączeń wyrównawczych to norma ANSI do certyfikacji tych urządzeń. UL 467 dotyczy urządzeń do uziemień i połączeń wyrównawczych do użytku zgodnie z Canadian Electrical Code, Part I, CSA C22.1 w Kanadzie, National Electrical Code, NFPA 70 w USA lub Standard for Electrical Installations, NOM-001-SEDE, w Meksyku.
  • Wielokrotne połączenia nVent ERICO Cadweld spełniają wymagania jej najnowszej wersji.
  • Zestawienia produktów zgodnych z UL 467 podano na UL Product iQ. Wyszukaj „ERICO” i poszukaj pliku KDER.E220029.

AREMA


  • American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association koncentruje się na tworzeniu i rozwijaniu wiedzy zarówno technicznej, jak i praktycznej oraz zalecanych praktyk projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej.
  • Podręcznik zalecanych praktyk łączności i sygnalizacji obejmuje systemy sygnalizacyjne, obwody torowe, zasilanie, zabezpieczenia elektryczne i wymuszone sterowanie pociągiem (PTC).
  • Spawanie egzotermiczne nVent ERICO Cadweld jest uwzględnione także w Podręczniku dla kolejnictwa AREMA®, rozdział 4: Szyny — sekcja 3.7 — Zastosowanie połączeń szynowych

Inne ważne standardy:


Inne ważne standardy:

  • Wydział gospodarki komunalna na wsi (RUS) Departamentu Rolnictwa USA (USDA)
  • Stowarzyszenie Przemysłu Telekomunikacyjnego (TIA)-607 — Uziemienie i połączenia wyrównawcze urządzeń telekomunikacyjnych w obiektach klientów.
  • IEEE 80 — Przewodnik IEEE dotyczący bezpieczeństwa w podstacjach prądu przemiennego
  • IEEE 81 — Przewodnik IEEE dotyczący pomiarów uziemień
  • Rezystywność, impedancja uziemienia i potencjały powierzchniowe systemów uziemienia, część 1: Pomiary normalne.
  • IEEE 1100 — Zalecana przez IEEE praktyka zasilania i uziemiania urządzeń elektronicznych, znana również jako IEEE Emerald Book™
  • Guobiao (GB) 50169 – Przepisy dotyczące budowy i odbioru połączeń uziemienia urządzeń i technicznych instalacji elektrycznych (Chiny)
  • DL/T 621 — Uziemienie instalacji elektrycznych prądu przemiennego (Chiny)
  • Australian/New Zealand Standard™ (AS/NZS) 1768 — Ochrona odgromowa (Australia/Nowa Zelandia)
  • CENELEC - EN 50522 — Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego na napięcie powyżej 1 kV
  • Danish Standards Foundation (DS) HD 637 S1 — Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego na napięcie 1 kV
  • Międzynarodowy Komitet Elektrotechniczny (IEC) 61936-1 — Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu powyżej 1 kV

Dowiedz się więcej.

W przypadku pytań dotyczących certyfikatów i zestawień produktów nVent ERICO Cadweld prosimy o kontakt z naszym zespołem pomocy technicznej. Aby uzyskać więcej zestawień produktów nVent ERICO, zapoznaj się z naszą biblioteką zasobów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z DZIAŁEM WSPARCIA TECHNICZNEGO

PRZEJDŹ DO BIBLIOTEKI MATERIAŁÓW