Wire Basket Tray Radius Corner Splice, 50mm, Black Zinc, Electrogalvanized
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wire Basket Tray Radius Corner Splice, 50mm, Black Zinc, Electrogalvanized
nr katalogowy: WBTRCSPLICEBA
The nVent CADDY Wire Basket Tray Radius Corner Splice is a simple and effective solution for creating intersections in cable tray runs. Not only does the Radius Corner Splice protect the natural cable radius, but it also reduces cable stress while routing 90-degree angles.
Designed to fit neatly into tray corners, the Radius Corner Splice enables safe, fast, and seamless creation of continuous pathways. Installers can get a professional finish while improving productivity and reducing time spent on elevated surfaces.
Szczegóły
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Designed to be used with nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit
- Easy-to-use, requiring only simple hand tools to install
- Includes two splice bars and eight sets of the splice kit
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Studium przypadku
Certyfikaty
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.