nVent CADDY Speed Link SLK z pętlą, 3 mm Linki, 10 m Długość
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent CADDY Speed Link SLK z pętlą, 3 mm Linki, 10 m Długość
nr katalogowy: SLK3L10LP
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Compatible Items
Funkcje
- Komplet składa się z linki, zamka blokującego oraz zakończenia linki w wersji z pętlą
- Łatwy i elastyczny montaż do konstrukcji budynku
- Linka owijana jest wokół konstrukcji, a następnie przewlekana jest przez pętlę
- Idealne rozwiązanie do montażu do płatwi, belek i innych elementów konstrukcji
- Dobre rozwiązanie w przypadku wąskich i ograniczonych przestrzeni
- Pętlę można mocować bezpośrednio do rur, kanałów lub innych, już zawieszonych elementów
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Podręcznik techniczny
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty
SMACNA SPEED LINK SLK
English
HVAC‐DCS 3rd edition, Chapter 5, Tables 5‐1 and 5‐1M

Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.