Cat HP J-Hook Mod klips z klipsem do ceownika C, kołnierz 1,5–6,35mm
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Cat HP J-Hook Mod klips z klipsem do ceownika C, kołnierz 1,5–6,35mm
nr katalogowy: CATHPMVF14
The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with C Purlin Clip allows for hammer-on or floor installation with the VAFT tool, ultimately simplifying the process. Enhance cable management with the stability and customization options from the C Purlin Clip while minimizing inventory impact and providing ultimate flexibility on the job.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Nabić młotkiem lub montować z poziomu podłogi narzędziem VAFT
- No screws, rivets or special tools required for assembly
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.