Ulepszony system haków typu J nVent CADDY Cat HP
System haków J nVent CADDY Cat HP to nowoczesne rozwiązanie nieciągłego podparcia dzisiejszych tras kablowych do szybkiej transmisji danych. Wysoko zaawansowane technicznie funkcje, przyczyniają się do stabilnego i bezpiecznego montażu kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych, zgodnie z przepisami i normami branżowymi.
System nVent CADDY Cat HP jest niedrogą alternatywą dla koryt siatkowych, koryt drabinkowych lub podobnych złożonych rozwiązań. Wymaga znacząco mniejszej ilości materiału i może być montowany w czasie krótszym niż przy stosowaniu innych metod. To wszechstronne rozwiązanie pomieści szeroką gamę metod mocowania i są dostępne jako jako poszczególne haki J, gotowe zespoły nVent CADDY® CAT HP i wielopoziomowe zestawy, a także wymienne komponenty nVent CADDY Cat HP. System haków J nVent CADDY Cat HP zapewnia idealne połączenie wydajności, oszczędności czasu i wszechstronności wymaganych przez dzisiejszych wykonawców instalacji teletechnicznych i elektrycznych.
Funkcje
- Zapewnia optymalne podparcie dla kabli, przewodów do szybkiej transmisji danych w kategorii 5e, 6, 6A, 7 i światłowodów
- Nie wymaga żadnych wkrętów, nitów ani specjalnych narzędzi do montażu
- Zapewnia doskonałą zdolność wypełniania i nośności w stosunku do większości innych nieciągłych rozwiązań dla wsporników kabli, przewodów
- Oferuje różne metody mocowania
- Oferuje różne metody mocowania
- Zgodny z normą EN 50174-2
- Spełnia normy ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 i ANSI®/TIA 569