Mod. zacisk z szybkozł. J-Hook CAT HP oraz klamrą BC, obr., 16mm max Flansza
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Mod. zacisk z szybkozł. J-Hook CAT HP oraz klamrą BC, obr., 16mm max Flansza
nr katalogowy: CATHPMBCB
The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with BC Swivel Beam Clamp offers both easy beam flange installation and 360-degree rotation for versatile cable routing. By eliminating the need for screws, rivets or special tools during assembly, installation time and cost is reduced. A simple clip onto nVent CADDY Cat HP components ensures a secure hold—ultimately enhancing rigidity and stability while minimizing inventory impact and providing flexibility on the job site.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Obraca się 360 stopni co pozwala na dowolne ułożenie kabli
- Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Studium przypadku
Ulotka
Certyfikaty
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.