Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: The Netherlands / Nederland | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

PCB Board Retainers, Card-Loks & Wedge-Loks

PR Card-lok Hero banner
Kaart-Lok met positieve terugtrekking

Voor betrouwbaar onderhoud op 2e niveau

Meer informatie

Plaathouders en -verwijderaars

Beproefde oplossingen voor behoud en extractie van printplaten

Al meer dan 40 jaar zijn de Calmark- en Birtcher-productlijnen van nVent SCHROFF de marktleider op het gebied van het bewaren en winnen van printplaten. Vertrouwd door 's werelds grootste militaire en ruimtevaartbedrijven met robuuste, beproefde en geteste oplossingen voor hoge prestaties. Vervaardigd in een installatie die voldoet aan AS9110D, om de kwaliteit van MIL-standaardniveau te garanderen.

nVent SCHROFF San Diego Factory Virtual Capabilities Tour

Play

Deskundige begeleiding

Onze ervaren technici bieden gepersonaliseerde consultaties om de beste oplossingen te bieden voor uw unieke behoeften.

Naadloze integratie

Onze producten zijn ontworpen om compatibel te zijn met uw bestaande systemen, waardoor installatie en upgrades moeiteloos verlopen.

Innovatieve prototypes

Met toegang tot CAD-sjablonen en 3D-geprinte prototypen kunt u uw componenten visualiseren en verfijnen vóór de productie.

Kwaliteitsborging

Onze toewijding aan kwaliteit is gefabriceerd in een AS9100D-conforme faciliteit en garandeert betrouwbaarheid en prestaties in kritische toepassingen.




productlijn

nVent SCHROFF Calmark Card-Lok and Birtcher Wedge-Lok PCB retainers for high shock, vibration, and thermal management in defense systems

Card-Loks en Wedge-Loks

Belangrijkste voordelen

  • Ontwerpen voor onderhoud op tweede niveau, inclusief koppelbegrenzing, gereedschapsloze en kaartLoks met positieve intrekkingskracht
  • Innovatieve ontwerpen met hoge thermische kracht en klemkracht voor de beste prestaties in zijn klasse
  • Standaard COT's of aangepaste producten om te voldoen aan de toepassingsvereisten

Belangrijkste kenmerken

  • Aderige, niet-aderige, Sawtooth-ontwerpen
  • Afwerkingen in gouden chemiefilm, heldere chemiefilm, zwart geanodiseerd, hard zwart geanodiseerd of elektroloos vernikkeld

Producten bekijken

VITA 48.4 compliant nylon and aluminum PCB inserters and extractors for safe card removal in rugged chassis.

Insteekmachines, uitneemmachines, hendels en uitstoters

Belangrijkste voordelen

  • Ontwerpen voor het veilig uitpakken van kaarten voor robuuste toepassingen
  • Tolerantiecompensaties ontworpen aanbod om tolerantieproblemen op de printplaat te verminderen en te voldoen aan de onderhoudseisen op het tweede niveau

Belangrijkste kenmerken

  • Aluminium en nylon afscheiding
  • Voldoet aan MIL-normen, waaronder VITA 48,4 en 48,2

Producten bekijken

nVent SCHROFF stainless steel spring-based PCB tainers and card guides for grounding in low-vibration sheet metal applications.

PCB-Tainers, houders en kaartgidsen

Belangrijkste voordelen

  • Voordelig aanbod om PCB's te behouden in plaatmetaaltoepassingen
  • Voor toepassingen met weinig schokken en trillingen
  • Metalen Tainers zorgen voor een positieve veerdruk om de printplaat vast te houden en/of te aarden

Belangrijkste kenmerken

  • Ontworpen voor plaatmetaal- of koude-wandtoepassingen
  • Nylon kaartgeleidingsproducten verkrijgbaar voor toepassingen waarbij weerstand tegen akalines, zwakke zuren of oplosmiddelen vereist is

Producten bekijken

VITA-compliant conduction-cooled assembly (CCA) module with integrated high-performance thermal Card-Lok retainer.

Geleidingsgekoelde constructies en modules

Belangrijkste voordelen

  • VITA-conforme geleidingsgekoelde samenstellingen met hoogwaardige koeling voor zware omgevingen
  • Beheer alle componenten onder één SKU
  • Downloadbare CAD-sjablonen die voldoen aan VITA beschikbaar
  • Voormontage en kitting beschikbaar

Belangrijkste kenmerken

  • Geleidingsframes verkrijgbaar in 3U en 6U
  • Verkrijgbaar in zwart anodize, chemische film of elektroloze nikkelplaten voor uitstekende corrosiebestendigheid
  • 6061-T651 aluminium voor hoge thermische geleidbaarheid en lichtgewicht ondersteuning

Producten bekijken

ANSI VITA 1.6 compliant aluminum keying brackets for conduction-cooled military and ruggedized systems to prevent mismating.

Geleidingsgekoelde montagesleutels

Belangrijkste voordelen

  • Voor geleidingsgekoelde modules die worden gebruikt in militaire en robuuste systemen die geen frontpaneelsystemen gebruiken
  • Bevestig aan Conduction Cooling Assemblies en voorkom beschadiging van het achtervlak door plaatsing in de verkeerde sleuf

Belangrijkste kenmerken

  • Voldoet aan ANSI Vita 1,6-standaard
  • 6 configuraties per set coderingsbeugels
  • 36 configuraties in een 6U geleidingsgekoelde toepassing
  • Tot 1296 combinaties van sleutels in een 6U niet-geleidende gekoelde toepassing
  • Aluminium beugel voor gouden of doorzichtige chemiefilm

Producten bekijken




Nieuws en bronnen

Board News&Resources-Performance Data

Card-Lok Performance Guide

Meer informatie
Board News&Resources-Certification

AS9100-certificering kwaliteitssysteem

Meer informatie
Board News&Resources-A&D

Brochure lucht- en ruimtevaart en defensie

Meer informatie



Producten in actie

High Thermal Sawtooth Card-Loks and Integrated Conduction Cooled Assemblies by nVent SCHROFF

Play

Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

nVent SCHROFF San Diego Factory Virtual Capabilities Tour

Play

CONTACT EN DISTRIBUTIE

Contact met ons opnemen

Weet u niet waar u moet beginnen?

Als u met ons wilt samenwerken, kunt u ons een bericht sturen. We horen graag van u.

Contact met ons opnemen

WAAR TE KOOP

Wilt u onze producten bij u in de buurt vinden?

Gebruik onze wereldwijde locator voor verkoopkantoren om snel een nVent SCHROFF-kantoor bij u in de buurt te vinden.

Verkoopzoeker