Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: The Netherlands / Nederland | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Overzicht kasten

Varistar CP MIL Hero banner
VARISTAR CP ROBUUSTE EN MILITAIRE KASTEN

Sluit gevoelige hoogwaardige elektronica aan en bescherm deze in de meest robuuste omgevingen

Meer informatie

Elektronica en regelkasten

Bescherm en optimaliseer uw apparatuur

Verbeter uw engineeringprojecten met de robuuste elektronicakasten voor binnen en buiten van nVent SCHROFF.

Onze kasten zijn ontworpen met het oog op veelzijdigheid, duurzaamheid en gebruiksgemak en bieden ongeëvenaarde bescherming en prestaties voor uw elektronische componenten, waardoor uw installatie als nooit tevoren wordt gestroomlijnd.

Ons gestroomlijnde proces biedt u een breed scala aan standaardopties die eenvoudig online kunnen worden geconfigureerd, zodat u eenvoudiger en sneller precies vindt wat u nodig hebt.

Varistar CP Rugged Enclosures (English)

Play

Robuust ontwerp voor elke omgeving

Onze kasten zijn ontworpen voor gebruik binnen en buiten en bieden uitstekende bescherming tegen vocht, stof en temperatuurveranderingen.

Flexibele modulaire systemen

Of u nu onderdelen wilt rangschikken of uw opstelling wilt uitbreiden, onze kasten bieden de flexibiliteit die mechanische technici nodig hebben.

Superieur thermisch beheer

Voorkom oververhitting en zorg voor optimale prestaties met onze geavanceerde oplossingen voor thermisch beheer

Branchecertificaten

Branchecertificaten voor kwaliteitsborging

Veiligheids- en prestatiecertificaten, waaronder UL-, IEC- en RoHS-conformiteit.




Productlijnen voor kasten

Indoor Steel Cabinets

Stalen binnenkast

Voor krachtige toepassingen met een hoge dichtheid.

Belangrijkste voordelen

  • Geavanceerde thermische beheersystemen
  • Modulaire legplaten flexibele configuraties voor verschillende apparatuur

Belangrijkste kenmerken

  • Bescherming tegen stof en water (van IP20 tot IP55)
  • Koelopties van ventilatoren tot lucht-waterkoelers van 40 kW
  • Schokken, trillingen en seismische weerstand
  • Toonaangevende radiofrequentie-/elektromagnetische (RFI/EMI) afscherming

    Bladeren naar productenconfigureren

Indoor Aluminium Cabinet

Aluminium binnenkast

Voor laboratorium- en test- en meettoepassingen.

Belangrijkste voordelen

  • Ruimtebesparend ontwerp voor maximale efficiëntie
  • Robuust maar licht voor eenvoudige mobiliteit
  • Combineert functionaliteit met een esthetische uitstraling

Belangrijkste kenmerken

  • 19-inch frame met inwendig geplaatste bekledingselementen
  • Zichtbare staanders met T-groef om accessoires op het frame te bevestigen
  • Grote verscheidenheid aan zwenkwielen leverbaar

Bladeren naar productenconfigureren

Outdoor Cabinet

Buitenkast

Voor toepassingen buitenshuis in de sectoren telecommunicatie, industriële omgevingen, spoorwegen en energieopslag.

Belangrijkste voordelen

  • Beschermt gevoelige apparatuur tegen stof, vocht en extreme temperaturen.
  • Biedt flexibiliteit in ontwerp en configuratie voor naadloze integratie.

Belangrijkste kenmerken

  • Dubbelwandige constructie: Verbetert de integriteit van de constructie en biedt superieure isolatie tegen temperatuurschommelingen.
  • Constructie met één wand: Ideaal voor lichte toepassingen en eenvoudige installatie.
SCHROFF-WBNR-N02829-CABINETSProducts4-EN_2.jpg

Wandmontagebehuizingen

Opstelling binnen of buiten? Gebruikt in spoorweg-, telecommunicatie- of diverse industriële omgevingen.

Belangrijkste voordelen

  • Aanpasbaar aan verschillende installatiebehoeften, voor meer flexibiliteit.
  • Gemaakt voor duurzaamheid buiten, voor langdurige prestaties.
  • Standaardafmetingen en integratiemogelijkheden.

Belangrijkste kenmerken

  • Duurzame constructie is gemaakt van AISI 304L roestvrij staal
  • IP66-bescherming biedt superieure stof- en waterbestendigheid en voldoet aan de NEMA- en IK10-normen.

Indoor Novastar

Varistar CP voor binnen

Dubbele buitenmuur

Eén buitenmuur

Wandsteun

Toepassingen

Kantoor/lab

Kantoor / lab / Industrieel / robuust

Industrieel / robuust / buiten

Industrieel / robuust / buiten

Industrieel / robuust / buiten

Aanpassingsniveau

Laag - Gem

Hoge

Hoge

Laag - Gem

Hoge

Belangrijkste kenmerken

Aluminium die gegoten / geëxtrudeerde constructie

CRS - gelaste constructie

CRS - gelaste constructie

CRS - gelaste constructie

CRS - gelaste constructie

Max. Draagvermogen

Tot 400 kg/880 lbs

Tot 1600 kg/3520 lbs

Tot 400 kg/880 lbs

Tot 400 kg/880 lbs

Tot 400 kg/880 lbs

EMC-optie

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Mik-Spec

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Aardbeving // GR-63-KERNZONE 4

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Product bekijken

Product bekijken

Product bekijken

Product bekijken

Product bekijken




Nieuws en bronnen

Cabinets Page-News-Telecom

Buitenkast voor Telecom Crtitical Infrastructure

Meer informatie
Cabinets Page-News-Varistar

Koelkast voor lucht/vloeistof

Meer informatie
Cabinets Page-News-Varistar Exploded

Varistar CP modulair platform

Meer informatie
Cabinets Page-News-Varistar CP MIL

Varistar CP MIL-kast

Meer informatie



Producten in actie

nVent SCHROFF RACK INTEGRATED COOLER - VARISTAR LHX+

Play

Varistar CP MIL Cabinet EN

Play

nVent SCHROFF Varistar CP Server Rack

Play

Varistar CP Rugged Enclosures (English)

Play

Mission-Critical Telecom Cabinets

Play

Shaped for Tomorrow’s Energy: House, Protect, and Cool Battery Energy Storage Systems

Play


 

Contactgegevens

Weet u niet waar u moet beginnen? Neem vandaag nog contact op met een van onze experts voor al uw ontwerp-, product- en servicebehoeften.