Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Innovaties op het gebied van zonne-energie

Energy Storage Solar Panel
Succesverhaal van een klant
Innovaties op het gebied van zonne-energie

Door gebruik te maken van nVent-oplossingen verandert EPEC/QT de zonne-energiesector

Contact
Driving Innovation

Samenwerking met EPEC/QT voor efficiëntere installaties met zonne-energie

Naarmate de wereld steeds meer elektrisch wordt, groeit de hernieuwbare energie in een groeiende sector, waarbij de vraag naar verwachting zal toenemen, waardoor bedrijven die zonne-energieoplossingen leveren onder druk komen te staan om efficiëntere en effectievere apparatuur te bouwen.

Het opvangen van energie uit de zon en deze naar het elektriciteitsnet leiden, waar deze aan het werk kan worden gezet om onze huizen en bedrijven van stroom te voorzien, is een ingewikkeld proces waarbij veel zorgvuldig gekalibreerde apparatuur is betrokken. Terwijl zonne-energiebedrijven locaties zoeken met constante zonneschijn, bouwen ze vaak zonnevelden in ruwe omgevingen die moeilijk te bereiken zijn. Het onderhoud van deze afgelegen locaties kan duur zijn, waardoor de bescherming van gevoelige apparatuur van cruciaal belang is.

nVent helpt onze klanten cruciale innovaties in de hernieuwbare-energiesector te realiseren. EPEC Solutions (EPEC) en QT Corporation (QT), bekend als EPEC/QT, bieden efficiënte oplossingen voor zonne-energiecentrales met een lage voetafdruk, zoals AC-combinerschakelborden, combiners en recombiners. Het bedrijf maakt gebruik van nVent-technologieën om ruimte te besparen, efficiëntie te creëren en kosten te verlagen zonder in te boeten aan betrouwbaarheid.

Efficiënt inkopen bespaart tijd en middelen

AC-combiners zijn een belangrijk onderdeel van zonne-energiesystemen, waarbij de energie van vele ketens van zonnepanelen wordt gecombineerd in één enkel uitgangsvermogen dat kan worden gevoed in een transformator en vervolgens in lokale elektriciteitsnetten. Deze combiners zijn een belangrijk onderdeel van de zaken van EPEC_QT.

Om hun klanten de best mogelijke technologie te bieden, moeten EPEC_QT-technici de meest betrouwbare en efficiënte componenten voor hun combiners vinden. Voor het bouwen van een combiner zijn veel afzonderlijke technologische elementen nodig, waaronder geleiders voor het transporteren van energie, overspanningsbeveiligers en isolatoren, om de stabiliteit van het elektrische systeem en de behuizingen te waarborgen om gevoelige apparatuur te beschermen tegen harde elementen.

Het vinden van de juiste onderdelen bij veel verschillende leveranciers kan een uitdaging zijn. EPEC_QT heeft samen met nVent-vertegenwoordigers en -distributeurs verschillende nVent-behuizingen, stroomgeleiders, isolatoren en overspanningsbeveiligingen aangeschaft. De aanschaf van meerdere componenten voor hun combiner bij nVent stroomlijnde het sourcing- en productieproces voor EPEC_QT. Het gebruik van op maat gemaakte nVent-producten helpt EPEC_QT ook de arbeidstijd te verminderen en de hoeveelheid voorraad te verminderen die nodig is om aan de vraag van de klant te voldoen.


Efficiëntie en duurzaamheid leveren

EPEC_QT maakt innovatieve combiners die kosten en voetafdruk voor hun klanten verlagen. De UL 891 AC-combinerschakelborden van het bedrijf kunnen de voetafdruk tot wel 40 procent verminderen, waardoor klanten efficiënter gebruik kunnen maken van ruimte en meer hernieuwbare energie kunnen produceren.

Bij het ontwerpen van de AC-combinertechnologie was het vinden van de juiste behuizing essentieel voor EPEC_QT. Bedrijfstechnici hadden een behuizing nodig die alle essentiële componenten kon beschermen en tegelijkertijd de innovaties kon ondersteunen die een kleiner vloeroppervlak voor de behuizing mogelijk maakten. EPEC_QT heeft samen met nVent een aangepaste behuizing gemaakt waarin de volledige combiner en het schakelbord-systeem zijn ondergebracht. EPEC_QT heeft nVent geselecteerd op basis van hun vermogen om de behuizing te ontwerpen en aan te passen aan de specifieke behoeften van de zonne-industrie, de herhaalbare kwaliteit van de behuizingen en de totale waarde van het product.

Om de voetafdruk van hun schakelbordtechnologie te verkleinen, hebben de technici van EPEC_QT besloten om koperen busaansluitingen in de combiner te elimineren en te vervangen door nVent flexibele rails en IBSB-braids. Deze nVent-geleiders zijn ruimtebesparend en kostenefficiënter dan koperen rails en bieden een betere geleidbaarheid. Ze verlagen ook de productietijd en arbeidskosten omdat ze door nVent worden aangepast aan de exacte specificaties van EPEC_QT in plaats van op locatie te worden afgeschoven en gebogen. Hierdoor kan EPEC_QT een kleinere voorraad koper meenemen en het materiaalafval tot een minimum beperken.

“Met een focus op innovatie en kwaliteit blijft nVent nieuwe maatstaven in de industrie stellen”, aldus Mark Sauls, Vice President van EPEC.

Met nVent-producten in zijn combinersystemen kan EPEC_QT rekenen op het vermogen om aan klanten te leveren en kunnen ze zich blijven richten op het creëren van innovatieve oplossingen die de zonne-energiesector vooruit brengen. nVent helpt onze klanten cruciale innovaties te realiseren voor een duurzamere en meer geëlektrificeerde wereld, met nieuwe technologieën zonder in te leveren op betrouwbaarheid. Onze oplossingen bieden veerkracht, bescherming en veiligheid voor kritieke systemen en infrastructuur over de hele wereld en maximaliseren tegelijkertijd de productiviteit van de klant.

LEES ONZE VOLLEDIGE CASESTUDY →

nVent-inzichten: Wat is er nodig om de zonne-energie naar uw stopcontacten te brengen?

In zonne-energiesystemen begint de stroom van energie wanneer zonnepanelen de zonnestralen verzamelen en omzetten in elektrische DC-stroom (gelijkstroom). Dit gelijkstroomvermogen wordt vervolgens omgezet in AC (wisselstroom) door een apparaat dat een stringomvormer wordt genoemd. De ‘stringomvormer’ krijgt zijn naam omdat er meerdere ‘strings’ aan zonnepanelen aan elkaar zijn gekoppeld. Doorgaans zijn er 12 tot 24 strings van ongeveer 30 zonnepanelen aangesloten op elke stringomvormer.

De nieuw geproduceerde AC-stroom van de stringomvormer stroomt vervolgens in een AC-schakelbord—in de zonne-energie-industrie wordt dit een combiner (de specialiteit van EPEC_QT) genoemd. Het is de taak van de combiner om het vermogen van verschillende stringomvormers te combineren. De combiner wordt vervolgens aangesloten op een transformator die de spanning die uit het zonne-energiesysteem komt, afstemt op de spanning van het lokale elektriciteitsnet, waardoor deze lokaal geproduceerde energie kan worden gebruikt voor het voeden van huizen, bedrijven, oplaadapparaten voor elektrische voertuigen en meer.

Protecting our Future

OVERIGE informatie

INFORMATIE

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen.

INFORMATIE

Nieuws en inzichten

Bekijk al het nieuws

INFORMATIE

Succesverhalen van klanten

Bekijk alle verhalen