Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Wat is een gedistribueerde energiebron

Distributed Energy Resource Banner
NIEUWSARTIKEL
Wat is een gedistribueerde energiebron?

Een Distributed Energy Resource (DER) is een elektriciteitsopwekkingssysteem dat meerdere kleinschalige apparaten omvat in plaats van een gecentraliseerde energiecentrale en distributienetwerk. DER wordt ook wel een gedistribueerd energienet genoemd.

Stroomopwekkers leveren elektriciteit aan het laagspanningsdistributienet, dat de laatste fase is van het elektriciteitsnetwerk dat is aangesloten op eindgebruikers. Sommige typen DER’s zijn zonne-energie op het dak, elektrische voertuigen en batterijen.

DER’s spelen een steeds belangrijkere rol in de overgang naar schonere energiesystemen. Er zijn drie belangrijke aspecten van gedistribueerde energiebronnen: gedecentraliseerde productie, micronetwerken en energieopslag.

Distributed-Energy-Resources-image.jpg


Gedecentraliseerde productie

DER-systemen zijn gedecentraliseerd, bestaande uit verschillende kleine, modulaire technologieën die zich in de buurt van de elektrische vraag bevinden en die afkomstig kunnen zijn van huishoudelijke, commerciële of industriële gebruikers. Dit staat in schril contrast met gecentraliseerde systemen, zoals conventionele centrales zoals gas-, kolen- of grootschalige zonne- en windenergie. Gedecentraliseerde productietechnologieën kunnen hernieuwbare energiebronnen omvatten, zoals windenergie, zonne-energie, biomassa, biogas en geothermische energie.

Micronetwerken

Micronetwerken zijn gelokaliseerde, kleinschalige elektriciteitsnetten die autonoom kunnen worden bediend of aangesloten op het centrale net. Micronetwerken helpen storingen te beperken, de bestendigheid van het elektriciteitsnet te verbeteren en maken doorgaans gebruik van laagspanningswisselaarnetwerken. De rol van micronetwerken is het integreren en effectief beheren van de kracht die uit een mix van DER’s komt.

Energieopslag

Een ander belangrijk aspect van DER’s is gedistribueerde energieopslag. Dit zijn op het net aangesloten apparaten voor elektriciteitsopslag. Deze systemen worden soms ook aangeduid als Distributed Energy Storage Systems (DESS), die belangrijke componenten zijn voor distributiesystemen. In situaties waarin elektriciteit duur is, kan DESS de verbruikers opgeslagen energie bieden om stabiliteit en betrouwbaarheid te creëren en tegelijkertijd stroomfluctuaties te voorkomen als gevolg van de minder consistente timing of de opwekking van hernieuwbare energie.

Voordelen van DER’s

Volgens het World Resources Institute kunnen DER’s hun energierekeningen verlagen en tegelijkertijd de inkomsten voor lokale gemeenschappen verhogen. DER’s verlagen de energierekeningen, helpen gemeenschappen om klimaatdoelstellingen te halen en ondersteunen de veerkracht van het elektriciteitsnet door druk van het centrale net af te nemen tijdens piekperioden. Niet alleen kunnen DER’s geld besparen, maar sommige kunnen ook back-upvoeding leveren wanneer een net niet beschikbaar is als gevolg van bijvoorbeeld weersomstandigheden of onderhoud. Een bijkomend voordeel van DER’s is hun flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Zij kunnen worden gecoördineerd en beheerd met behulp van smart grid-technologie. Dit maakt efficiënte integratie met de bestaande elektrische infrastructuur mogelijk.

Oplossingen van nVent

Naarmate de wereld duurzamer en meer geëlektrificeerd wordt, zullen oplossingen voor hernieuwbare energie een cruciale rol spelen in ons leven. De verschuivingen naar wind, zonne-energie en andere hernieuwbare energiebronnen veranderen onze infrastructuur voor energieopwekking. Met die verschuiving komen nieuwe systemen die moeten worden aangesloten en beschermd. nVent-oplossingen omvatten veiligheid en bescherming van apparatuur voor energieopslagsystemen, waaronder klimaatbeheersing, stroomaansluitingen en aarding en verbinding. Of u nu bezig bent met het opslaan van hernieuwbare energie of het vervullen van behoeften op locatie, nVent helpt u bij het creëren van betrouwbare systemen die uw investeringen beschermen.

Meer informatie →

BRONNEN

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen.

BRONNEN

Nieuws en inzichten

Al het nieuws bekijken

BRONNEN

Succesverhalen van klanten

Alle verhalen bekijken