Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Drie belangrijke technologieën voor het vloeistofgekoelde datacenter

Three Key Technologies for The Liquid Cooled Data Center Hero Banner
NIEUWSARTIKEL
Drie belangrijke technologieën voor het vloeistofgekoelde datacenter

De versnelling van AI en high-performance computing verandert het landschap van de sector van datacenterkoeling. Technologieën van de volgende generatie, waaronder NVIDIA GPU's, vereisen vloeistofkoeling. Deze technologie blijft bestaan en breidt zich elk jaar uit; managers van datacenters moeten nadenken over hóe, niet óf, ze de mogelijkheden voor vloeistofkoeling in hun datacenters kunnen integreren.

Bij vloeistofkoeling wordt gekoeld water gebruikt in plaats van lucht om warmte op te vangen en weg te transporteren van chips. Het kan betere prestaties bieden, energie besparen en datacenters helpen duurzamer te werken.

Vloeistof biedt een veel grotere warmteoverdrachtscapaciteit dan lucht, waardoor de effectiviteit van het energieverbruik wordt verhoogd (Power usage Effectiveness - PUE), energiekosten worden verlaagd en wordt bijgedragen aan milieuduurzaamheid. Vloeistof kan ook dichter bij de warmtebron (de chip) worden gebracht dan lucht, waardoor de efficiëntie verder wordt verhoogd.

Vloeistofkoeling kan datacenters ook helpen de capaciteit binnen hun bestaande voetafdruk te vergroten en een gunstig rendement op investering voor datacenterfaciliteiten bieden. Vloeistofkoelsystemen bieden een effectieve oplossing voor het bereiken van de vereiste temperatuurparameters en het verlagen van het energieverbruik van koelsystemen, terwijl de dichtheid van chips wordt vergroot.

Om een goed uitgeruste vloeistofgekoelde infrastructuur te bouwen, moeten veel verschillende technologieën samenwerken. Hier zijn drie belangrijke:

RDHX-Pro-Story-Image.jpg


Distributie-eenheden voor koelvloeistof

Distributie-eenheden voor koelvloeistof (Cooling Distribution Units - CDU's) vormen het hart en de hersenen van het vloeistofgekoelde datacenter en pompen gekoelde vloeistof met de optimale snelheid en temperatuur door rekken voor maximale koeling. CDU's maken gebruik van geavanceerde regel-algoritmen om energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken en tegelijkertijd de juiste bedrijfstemperaturen te handhaven. CDU's kunnen een zelfstandig apparaat zijn dat de vloeistofstroom door een andere koelinfrastructuur regelt, of ze kunnen in andere apparatuur worden geïntegreerd. Maar zelfs wanneer een CDU niet expliciet wordt gebruikt in een vloeistofkoelsysteem, wordt CDU-technologie altijd gebruikt om de vloeistofstroom in een koelsysteem te regelen.

Er zijn veel overwegingen voor het kiezen van de juiste CDU, van de soorten pompen die het gebruikt, hoe het de waterkwaliteit handhaaft, hoe het geïntegreerd wordt met het systeem als geheel, maar het is van cruciaal belang om de juiste keuze te maken. nVent's RackChiller CDU800-systeem is gericht op het leveren van de hoogste betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudsgemak voor het ondersteunen van direct-to-chip vloeistofkoeling. Het CDU800 wordt gevoed vanuit een primair watersysteem, waarbij de geïntegreerde pompen het koelcircuit van het secundaire koelsysteem (TCS) aandrijven. De warmtewisselaar in de CDU brengt overtollige warmte over van de secundaire koelvloeistof naar de primaire koelvloeistof. Het gehele systeem is geïntegreerd in een behuizing die kan worden onderhouden vanaf de voor- en achterdeuren, waardoor het eenvoudig is te onderhouden en aan te passen. Ontwerpers kunnen ook CDU's koppelen aan een koeler van de deur aan de achterzijde om een scheiding van de koeler, de droge koeler of de koeltorens te creëren.

Warmtewisselaars achterdeur

Warmtewisselaars voor de achterdeur (Rear Door Heat exchangers - RDHx) maken gebruik van vloeistofkoelingstechnologie in combinatie met een bestaande infrastructuur voor luchtkoeling om een efficiënte gekoelde omgeving op serverrackniveau te creëren in plaats van een hele ruimte te koelen. Hierdoor kunnen datacenters die nog steeds chips draaien die met lucht kunnen worden gekoeld, vloeistofkoeling gebruiken om de capaciteit en het energieverbruik te verbeteren.

De RDHX Pro nVent is efficiënt, schaalbaar en eenvoudig te onderhouden. Omdat datacenters de warmte van IT reguleren door koeling op het niveau van rekken in plaats van ruimten, kunnen datacenterbeheerders meer RDHX-units installeren waar ze deze nodig hebben, waardoor alleen de gebieden worden gekoeld waar actieve IT is, in plaats van een hele ruimte met IT te koelen. De ventilatoren op de deur, de bediening via het touchscreen en de voedingseenheden kunnen allemaal worden verwisseld zonder de eenheid uit te schakelen, wat van groot belang is voor een industrie waarin 24/7 uptime de norm is.

Vloeistofspruitstukken

Hoewel ze geen geavanceerde algoritmen of programmering bevatten, zijn spruitstukken absoluut essentieel voor het succes van koelsystemen. Spruitstukken leveren koelvloeistof van CDU-eenheden of andere apparatuur aan koelapparatuur in het rek. Omdat spruitstukken vloeistof zo dicht bij IT transporteren, is het van essentieel belang dat alle aansluitingen druppelloos zijn en met alle apparatuur werken. Als de spruitstukken defect raken, komt het hele systeem in gevaar.

De RackChiller-spruitstukken van nVent zijn configureerbaar en ontworpen voor gebruik in vloeistofgekoelde toepassingen die een grotere inzetbaarheid en een efficiënter energieverbruik vereisen. De spruitstukken zijn ontworpen met het oog op integratie en installatie en maken gebruik van plug-and-play-aansluitingen, universele montagefuncties en kunnen naast andere accessoires voor datacenters worden gebruikt.

Meer informatie over onze vloeistofkoeloplossingen →

nVent History

Over nVent

We verbinden en beschermen via inventieve, elektronische oplossingen. Wij ontwerpen, produceren, verkopen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Meer informatie
ESG

Nieuws en inzichten

Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische aansluitingen en beveiliging wordt getoond.

Meer informatie
Community Involvement

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Meer informatie