Skip to main content
Selecteer uw land en taalvoorkeur
Het wijzigen van uw locatie kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van producten. Bepaalde producten zijn mogelijk niet in alle internationale regio's verkrijgbaar.
Momenteel geselecteerd land: Belgium / België / Belgique / Belgien | Nederlands
Zoek naar nVent-producten en -bronnen of stel vragen
Loading search…

Technologieën die de groei van energieopslag ondersteunen

Technologies Supporting Growth in Energy Storage Hero
NIEUWSARTIKEL
Technologieën die de groei van energieopslag ondersteunen

Degenen die opslagsystemen voor accu-energie (BESS) in gedistribueerde nettoepassingen willen implementeren, moeten de juiste technologieën vinden. Hoewel de behoeften afhankelijk van de omvang van een installatie kunnen verschillen en veel fabrikanten van accu-energie-opslag complete systemen verkopen, zullen de prestaties van de volgende technologieën de prestaties van energieopslagsystemen als geheel beïnvloeden.

Om zowel de prestaties als de veiligheid te behouden, moeten batterijen worden gekoeld. Afhankelijk van de vermogensdichtheid van een bepaalde installatie wordt in energieopslagsystemen een breed scala aan koelingstechnologieën toegepast. Airconditioning is een goede oplossing voor veel systemen. Luchtkoeling wordt efficiënter en veel bedrijven kijken naar de koelmiddelen die ze gebruiken om ze milieuvriendelijker te maken. Voor installaties met een hogere energiedichtheid is vloeistofkoeling vaak een betere optie vanwege de superieure efficiëntie en effectiviteit.

Liquid Cooling is een technologisch spectrum dat door de datacenterindustrie is ontwikkeld, maar dat ook zeer nuttig is voor energieopslag. In datacentertoepassingen varieert het van het gebruik van gekoelde vloeistofleidingen om de prestaties van de luchtkoeling aan te vullen tot het volledig onderdompelen van apparatuur in niet-geleidende vloeistof. Vloeistofkoeling is een effectieve koeltechniek omdat vloeistof een veel grotere warmteoverdrachtscapaciteit biedt dan lucht. Het kan ook dichter bij de warmtebron worden gepompt, waarbij warmte wordt opgevangen en uit het systeem wordt getransporteerd vanaf het punt waarop het wordt opgewekt. Dit helpt vloeistofkoeling de effectiviteit van het energieverbruik te verhogen, warmtebelastingen effectief te beheren, energiekosten te verlagen en bij te dragen aan milieuduurzaamheid.

Technologies-Supporting-Growth-in-Energy-Storage-Story-Image.jpg

Vloeistofkoeling werkt in BESS-toepassingen door een koeler te gebruiken om gekoelde vloeistof in een gesloten circuit door het systeem te pompen, met nauwkeurige regeling waarbij de vloeistoftemperatuur en de flow rates worden aangepast om de efficiëntie te maximaliseren. Hete of koude vloeistof wordt door slangen en spruitstukken naar de rekken met batterijen gepompt. Vloeistof wordt vervolgens door koelleidingen naar elke afzonderlijke accu gepompt en terug naar de koeler waar deze wordt gekoeld en gerecirculeerd. Het gehele systeem is een volledig gesloten lus, zodat het risico van lekkage of vloeistof die in contact komt met de elektrische infrastructuur tot een minimum wordt beperkt. Om het risico op lekken te beperken, zijn betrouwbare systemen echter een must.

Op dezelfde manier waarop datacenterbeheerders prioriteit willen geven aan het gebruik van energie op computers in plaats van aan de koelinfrastructuur, willen BESS-fabrikanten de totale energiekosten (TCOE) verlagen. Dit vertegenwoordigt de kosten van het exploiteren van een energieopslaginstallatie inclusief de ondersteunende infrastructuur. Door de koelcapaciteit van energieopslagsystemen met vloeistofkoeling te verhogen, kunnen fabrikanten van batterijmodules batterijen met een hogere energiedichtheid dichter bij elkaar plaatsen en de totale vermogenscapaciteit van hun installaties verhogen zonder extreme stijgingen van de energiekosten voor koeling.

Flexibele geleiders

Zelfs als de batterijen goed worden gekoeld, moeten ze op elkaar worden aangesloten, en op welke toepassingen ze ook van stroom voorzien. Traditionele kabeloplossingen, die weliswaar geschikt zijn voor bepaalde toepassingen, kunnen moeilijk te gebruiken zijn wanneer het verminderen van het vloeroppervlak een primair probleem is, omdat ze vaak geen veilige buigradius hebben om kleine bochten te kunnen nemen. In deze gevallen kunnen flexibele geleiders, zoals flexibele rails of vlechten, meer ontwerpopties bieden vanwege hun kleinere dwarsdoorsnede en minimale buigstraal. Deze rails kunnen worden geprefabriceerd om tijd en arbeid op werkterreinen te besparen.

Geavanceerde accutechnologie en materialen

De ontwikkeling van geavanceerde materialen en milieubescherming, zoals lichtgewicht en duurzame kastmaterialen, betrouwbare ontwerp van gasketing en kasten, thermische kabelcoatings, brandwerende materialen en rookloze halogeenisolatie, draagt bij aan de veiligheid, efficiëntie en levensduur van BESS's. De ontwikkeling van batterijtechnologie zelf, naast de technologie die deze ondersteunt, is van fundamenteel belang voor deze systemen. Lithium-ionbatterijen worden vaak gebruikt vanwege hun hoge energiedichtheid, schaalbaarheid en relatief lange levensduur. Lithium-ijzerfosfaattechnologie heeft een lange weg afgelegd en helpt TCOE te verminderen voor gebruikers van energieopslag.

De vraag naar energieopslag zal blijven toenemen naarmate de overheidsinvesteringen in infrastructuur wereldwijd toenemen en micronetwerken steeds vaker voorkomen. Datacenters zijn gebouwd om de uitbreiding van kunstmatige intelligentie te ondersteunen, en EV's worden op grote schaal gebruikt. Het verkleinen van de voetafdruk van een energieopslagsysteem en het bieden van betrouwbare milieubescherming, vloeistofkoeling en efficiënte elektriciteitsdistributie en aarding voor dergelijke systemen zullen een uitdaging vormen voor fabrikanten van accumodules, energiebedrijven, commerciële gebouwen en meer. Door na te denken over deze uitdagingen en technologie te ontwikkelen om deze nu aan te pakken, kunnen energieopslagbedrijven de concurrentie een stap voor blijven.

De energieopslagoplossingen van nVent vereenvoudigen het ontwerp, de inkoop, de productie en de installatie op locatie en verbeteren tegelijkertijd de TCOE. Onze oplossingen zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen en omgevingen. Ontdek onze oplossingen voor energieopslag: Energieopslag | nVent-ENERGIEBEDRIJVEN

About nVent

Over nVent

Wij verbinden en beschermen met inventieve elektrische oplossingen. Wij ontwerpen, produceren, op de markt brengen, installeren en onderhouden hoogwaardige producten en oplossingen die bijdragen aan een duurzamere en geëlektrificeerde wereld.

Meer informatie
Data Center and Networking Solutions

Datacenteroplossingen

Met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van vloeistofkoeling, maakt nVent's uitgebreide ervaring met technische toepassingen en wereldwijde aanwezigheid het mogelijk efficiënte oplossingen te creëren die optimale prestaties en betrouwbaarheid garanderen voor geavanceerde computeromgevingen voor onze partners.

Meer informatie
Community Involvement

Cultuur

We stellen medewerkers in staat om moedige, creatieve denkers te zijn, wat de betrokkenheid en de prestaties bevordert. Onze cultuur heeft een aantal onderscheidingen verdiend.

Meer informatie
ESG

Nieuws en inzichten

Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische verbindingen en beveiliging wordt getoond.

Meer informatie